17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

インシュロック タイマウント【50~100個入り】

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

タイマウント(KR) 台座形状のため、配線をしっかり保持

製品仕様

タイマウント(KR) 寸法図

タイマウント(KR) 寸法図

使用イメージ

使用イメージ

型番寸法(mm)使用
インシュロックタイ
適用ビス
ABφDCEH
KR8G5-524.814.35.28.32.412.0T120タイプまでM5
KR9G530.216.14.510.02.514.0T150タイプまでM4
KR10G540.518.14.513.03.516.0LK5タイプまでM4
材質66ナイロン
乳白
環境負荷物質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード標準
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2

タイマウント(MB) 薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能

製品仕様

タイマウント(MB) 寸法図

タイマウント(MB) 寸法図

使用イメージ

使用イメージ

型番寸法(mm)使用
インシュロックタイ
適用ビス
ABφDFH
MB112.88.03.12.73.3T18タイプまでM3
MB221.012.54.85.03.2T60タイプまでM4
材質66ナイロン
乳白
環境負荷物質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード標準
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2

タイマウント(LKCSF1) M6のビスを使用して、太径ケーブルもガッチリ固定

製品仕様

タイマウント(LKCSF1) 寸法図

タイマウント(LKCSF1) 寸法図

使用イメージ

使用イメージ

型番使用インシュロックタイ適用ビス
LKCSF1LK5タイプまでM6
材質66ナイロン
乳白
環境負荷物質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード標準
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

使用環境

パック入り数

(個)

適用インシュロックタイ

取付穴φ

(mm)

適用ビス

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
12.5
7
屋内用
100
T18タイプまで
3.2
M3*1
-
-
10
1パック

100個入り

15.1
9.6
屋内用
100
T50タイプまで
4.5
M4
4944387301908
433-7328
10
1パック

100個入り

17.8
11.8
屋内用
100
T60タイプまで
4.5
M4
4944387302004
433-7336
10
1パック

100個入り

24.8
14.3
屋内用
100
T120タイプまで
4.5
M4
4944387302103
433-7344
10
1パック

100個入り

24.8
14.3
屋内用
100
T120タイプまで
6.5
M6
-
-
10
1パック

100個入り

24.8
14.3
屋内用
100
T120タイプまで
5.2
M5
-
-
10
1パック

100個入り

30.2
16.1
屋内用
100
T150タイプまで
4.5
M4
-
-
10
1パック

100個入り

40.5
18.1
屋内用
50
LK5タイプまで
4.5
M4
-
-
10
1パック

50個入り

39.7
18.6
屋内用
100
LK5タイプまで
6.3
M6
-
-
10
1パック

100個入り

12.8
8
屋内用
100
T18タイプまで
3.1
M3
-
-
10
1パック

100個入り

21.0
12.5
屋内用
100
T60タイプまで
4.8
M4
-
-
10
1パック

100個入り

-
19
-
100
MSタイ:T18S/T18R/T30R/T40S、ABタイ:AB80/AB100/AB150
2.9
M3
-
-
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,869
( 2,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,706
( 1,877 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,017
( 2,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,368
( 2,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,438
( 2,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,637
( 2,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,504
( 3,854 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,021
( 3,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,495
( 6,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,761
( 1,937 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タイマウント(MB、KR、LKCSF1)
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ
・MB:薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能
・KR:台座形状のため、配線をしっかり保持
・LKCSF1:M6のビスを使用して、太径ケーブルもガッチリ固定
【用途】
・電気、電子機器等に使用
・産業、工作機械等に使用
・配電盤内のケーブル固定に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック タイマウントのレビュー
4.3平均満足度:4.318件のレビュー
ケーブル固定
4
満足度:4.0
盤内動力ケーブルの固定等に使用しています、ビスタイプなのでしっかり固定出来、サイズも豊富なのでケーブル径に合わせて使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
配線固定用に使用
4
満足度:4.0
設備内部及び設備外側に設置することで、 設備に沿ったきれいな配線経路を作ることができました。 時に問題なく使用できるので...もっと読む
0人が参考にしています。
配線を固定する為。
5
満足度:5.0
他社との相見積もりの結果、こちらの方が安かったので購入しました。 満足しています。
0人が参考にしています。
ケーブル固定用
4
満足度:4.0
ケーブルをインシュロックで固定するために使用してます。特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
量産機に使用
3
満足度:3.0
お世話になっております。 量産器の電線を結束する際に使用しております。 納期が安定しており問題なく使用させていただいてお...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qビス止め製品の締め付けトルク値を教えてください。
A
弊社は、ビス止め製品の締め付けトルク値の推奨値を設けておりません。被固定材によっても締め付け力が異なるため、最適なトルク値は、お客様ご自身でご設定願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック タイマウント
インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード
インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製
インシュロック アンカーマウント PEEK製
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,706-2,582 -13,822 -37,7785,694 -5,313
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロン樹脂樹脂ナイロンナイロン
乳白ベージュ
材質詳細66ナイロン66ナイロンふっ素樹脂(ETFE)ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)66ナイロン66ナイロン
耐環境性耐候耐熱/耐薬品/難燃耐熱/耐薬品/難燃耐候/難燃耐熱
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-0UL94V-0UL94V-2UL94V-2

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング