17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大適応外径(mm)

    ~mm
  • 適用ビス

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック アンカーマウント PEEK製【100個入り】

通常単価(税別)
37,778
税込単価
41,556
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

240度までの高温環境下でも使用できるPEEK製のアンカーマウント。【特長】・金属製バンドの利用が不可...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PEEK製で240度までの高温環境下でも使用可能なアンカーマウントの特長

アンカーマウント(PEEK製) 寸法

インシュロック アンカーマウント PEEK製:関連画像

寸法図

インシュロック アンカーマウント PEEK製:関連画像

取付けイメージ

型番寸法mm使用インシュロックタイ適用ビス
φDABCEH
CTAM1-3-PEEK3.120.510.25.01.95.5T50タイプまでM3
CTAM1-PEEK4.3M4
CTAM2-PEEK5.1M5

製品仕様

材質ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
薄ベージュ
環境負荷物質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-55℃~+240℃
※使用原料の常時使用温度範囲(UL温度指数:電気的温度指数(耐電圧)に従う)は-55℃~+260℃となりますが、製品の使用用途と環境から、UL規格の「RTI Mech Str (機械的温度指数-衝撃なし)」に従い、-55℃~+240℃と設定しております。
グレード耐熱 耐薬品
UL難燃グレード(主原料)UL94V-0 ※PT220を除く。

型番リスト

表示件数

最大適応外径

(mm)

適用ビス

RoHS?最小発注数量
3.1
M3
-
1パック

100個入り

4.3
M4
10
1パック

100個入り

5.1
M5
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,778
( 41,556 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,778
( 41,556 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,778
( 41,556 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

240度までの高温環境下でも使用できるPEEK製のアンカーマウント。
【特長】
・金属製バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合に使用される
・ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されない
・耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れている
・ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効
【用途】
・半導体及びディスプレイパネル製造業
・各種プラント、掘削設備に使用
・様々な用途に対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック アンカーマウント PEEK製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qビス止め製品の締め付けトルク値を教えてください。
A
弊社は、ビス止め製品の締め付けトルク値の推奨値を設けておりません。被固定材によっても締め付け力が異なるため、最適なトルク値は、お客様ご自身でご設定願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック アンカーマウント PEEK製
インシュロック アンカーマウント 難燃グレード
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
インシュロック プッシュボタン
インシュロック デュオリング 耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格37,7784,6115,694 -5,3133,2663,583
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材 質樹脂ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)20.520.839.61601015.9
幅(mm)10.210.425510.79.9
ベージュ
パック入り数(個)100100100100本100100

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング