エレクトロニクス部品技術窓口

ZPEシリーズ(標準) 1775510000 イメージ
| 定格データ | IEC | UL | CSA | EN 60079-7 |
|---|---|---|---|---|
| 定格電線断面積 mm2 | 1.5 | AWG 30...14 | AWG 26...14 | 1.5 |
| 隣接端子台との定格電圧 V | 500 | - | - | - |
| 隣接端子台との定格インパルス耐電圧 kV | 6 | - | - | - |
| 汚染クラス | 3 | |||
| ゲージピン(IEC 60947-1)/難燃性(UL94) | B1/V-0 | |||
| 接続電線(H05V/H07V) | 定格電線範囲 |
|---|---|
| 単線/撚線 mm2 | 0.5...1.5 |
| 細撚線/撚線スリーブ付 mm2 | 0.5...1.5/0.5...1.5 |
| 電線剥離長さ/ドライバー先端サイズ mm/- | 10/0.4×2.0mm |
テンションクランプ技術を用い耐震性に優れているアース端子台、ZPEシリーズ(標準)。
【特長】
・制御盤の小型化や省スペース化、配線工数削減を実現するヨーロッパ式端子台。
【用途】
・制御盤や配電盤など制御機器や電機機器の配線中継に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

オムロン
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P
4.3通常価格(税別):64円~