17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ネジサイズ

    ~mm
  • ネジサイズ詳細

    ~mm
  • 定格電線サイズ(mm2)

    ~mm
  • 電線接続範囲 Min~Max(mm2)

  • 定格電圧(IEC)(V)

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

WPEシリーズ ネジ接続端子台

WPEシリーズ ネジ接続端子台
通常単価(税別)
8411,350
税込単価
9251,485
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Wシリーズ(ネジ接続)のアース端子台。【特長】・金属製フットにより、DINレールに設置するだけで接続ポ...

詳細を確認
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

WPEシリーズの詳細

WPE 2.5N

WPEシリーズ:関連画像

WPE 2.5N イメージ

  • 幅:5.1mm
  • 長さ:54mm
  • 高さ(mm)TS 35×7.5 用:37.5mm
  • 最大接続電線サイズ:4mm2
  • 接続電線範囲:0.05...4mm2

WPE 6

WPEシリーズ:関連画像

WPE 6 イメージ

  • 幅:7.9mm
  • 長さ:56mm
  • 高さ(mm)TS 35×7.5 用:47mm
  • 最大接続電線サイズ:10mm2
  • 接続電線範囲:0.08...10mm2

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

ネジサイズ詳細

定格電線サイズ

(mm2)

電線接続範囲 Min~Max

(mm2)

定格電圧(IEC)

(V)

端子間ピッチ

(mm)

型式

ドライバー刃先寸法

(mm)

電線被覆剥き長さ

(mm)

端子ネジ締付トルク

(Nm)

インパルス耐電圧

(kV)

RoHS?最小発注数量
その他
M2.5
2.5
0.05~4
800
5.1
WPE2.5
0.6 x 3.5
10
0.4~0.8
8
-
1個
M3
-
6
0.08~10
800
7.9
WPE6
4.0 x 0.8
12
0.8~1.6
8
-
1個
M4
-
10
1.31~16
1000
9.9
WPE10
0.6 x 3.5
12
1.2~2.4
8
-
1個
M3
-
6
0.08~10
800
7.9
WPE6
4.0 x 0.8
12
0.8~1.6
8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
841
( 925 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Wシリーズ(ネジ接続)のアース端子台。
【特長】
・金属製フットにより、DINレールに設置するだけで接続ポイントとDINレールが接続、アースをとる。
・ネジ接続。
・電線接続部が指に直接触れない、フィンガーセーフ設計で高い安全性を提供。
【用途】
・制御盤や配電盤などの接地接続用に使用可能。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • WDUシリーズ ネジ接続端子台 画像

    ワイドミュラー

    WDUシリーズ ネジ接続端子台

    定格電圧500~1000V、導線サイズ 0.05~300mm<sup>2</sup>対応のネジ接続端子台です。DINレールへの取り付け、取り外しが容易に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WPEシリーズ ネジ接続端子台のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
制御盤の更新で使用
3
満足度:3.0
制御盤の更新に伴い、元々設置されていた商品と同じ商品を交換品として使用しました。ミスミで検索をして容易に見つけることがで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WPEシリーズ ネジ接続端子台
ネジ接続組端子台 SAKシリーズ
フィンガープロテクション端子台 ネジアップ式 FPSシリーズ
バネ接続組端子台 ZDKシリーズ(標準)
熱電対接続用端子台 WDU 2.5/TC
レール対応端子台 PTシリーズ
メーカーワイドミュラーワイドミュラー東洋技研ワイドミュラーワイドミュラー東洋技研
通常価格841-940158 -1,0003,33051 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジその他ネジネジ
取付方式その他その他DIN/直付けその他その他DINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品
極数(極)111411
入出力数1対11対11対11対11対11対1
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング