17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SAKシリーズ

SAKシリーズ
通常単価(税別)
592
税込単価
651
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SAKシリーズ。【特長】・電線固定方法にネジクランプ接続構造を採っており、電線を固定する方法として信頼...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SAKシリーズの詳細

  • 何回でもテスト可能:数々の認可と仕様に対応し、世界でもっとも広範囲な端子台ということは、SAK端子台がさまざまな用途に幅広く使用可能であることを意味する。
  • あらゆる用途にあった素材:ポリアミド、熱可塑性樹脂、耐熱セラミックなど、さまざまな素材を活用しているため、周囲温度はSAKシリーズでは問題にならない。
  • 最良の導電性と高い接点力:その設計により、有名な高剛性スチール製ネジ クランプは接続されている導線の形状が変化してもそれを吸収することができる。
SAKシリーズ:関連画像

SAKシリーズのイメージ

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SAKシリーズ。
【特長】
・電線固定方法にネジクランプ接続構造を採っており、電線を固定する方法として信頼性が高い。
・IECおよび、UL規格に適合。
・電線を挿入して固定する構造なので、端子台の幅が狭く、省スペースとなる。
・端子台の大きさも小さく作られている。
・絶縁材料となっているメラミンは130℃までの耐熱がある。
【用途】
・制御盤内等に設置する端子台。

商品担当おすすめ

  • コンパクトタイプ端子台 ビス止め/スナップイン 261シリーズ 画像

    ワゴ

    コンパクトタイプ端子台 ビス止め/スナップイン 261シリーズ

    スクリューレスで簡単結線できる小型端子台です。ネジを使わないスプリング方式のケージクランプを採用しており、圧着端子や専用工具を使わないワンタッチ接続が可能です。

  • 【ワゴ】2線超小型組タイプ 画像

    ミスミ

    【ワゴ】2線超小型組タイプ

    ネジ止め取付タイプの端子台です。小型中継ボックスの端子台として便利です。両サイドのフランジにアダプタを取り付ければ、35mmDINレールへの取付も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SAKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAKシリーズ
ネジ接続組端子台 SAKシリーズ
WDKシリーズ
WSIシリーズ
レール対応端子台 FPWSシリーズ
LM 5.08 シリーズ
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー東洋技研ワイドミュラー
通常価格592940400 -1,960 -8,45394
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式その他その他その他その他DINレール取付プリント基板
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品組上完成品
極数(極)111123
ネジサイズその他M3.5その他M3.5M3.5その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング