17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

未確定:候補が2型番あります。
  • 入出力数

  • 定格電線サイズ(mm2)

    ~mm
  • 電線接続範囲 Min~Max(mm2)

  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PPEシリーズ アース端子台

通常単価(税別)
868
税込単価
955
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Pシリーズ(プッシュイン接続)のアース端子台。【特長】・金属製フットにより、DINレールに設置するだけ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アース端子台 PPEシリーズの詳細

PPE 2.5/4

アース端子台 PPEシリーズ:関連画像

PPE 2.5/4 イメージ

  • 幅:5.1mm
  • 長さ:53mm
  • 高さ(mm)TS 35×7.5用:36mm
  • 最大接続電線サイズ:6mm2
  • 最大接続電線範囲:0.13...6mm2

PPE 2.5/4 4AN

アース端子台 PPEシリーズ:関連画像

PPE 2.5/4 4AN イメージ

  • 幅:5.1mm
  • 長さ:80mm
  • 高さ(mm)TS 35×7.5用:36mm
  • 最大接続電線サイズ:6mm2
  • 最大接続電線範囲:0.13...6mm2

PPE 16

アース端子台 PPEシリーズ:関連画像

PPE 16 イメージ

  • 幅:12.1mm
  • 長さ:81mm
  • 高さ(mm)TS 35×7.5用:48mm
  • 最大接続電線サイズ:16mm2
  • 最大接続電線範囲:2.5...16mm2

型番リスト

表示件数

入出力数

定格電線サイズ

(mm2)

電線接続範囲 Min~Max

(mm2)

端子間ピッチ

(mm)

型式

ドライバー刃先寸法

(mm)

電線被覆剥き長さ

(mm)

端子ネジ締付トルク

(Nm)

RoHS?最小発注数量
1対1
16
2.5~16
12.1
PPE16
1.0 x 5.5
14
-
10
1個
1対1
16
2.5~16
12.1
PPE16
1.0 x 5.5
14
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868
( 955 )
在庫品1日目当日出荷可能
868
( 955 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Pシリーズ(プッシュイン接続)のアース端子台。
【特長】
・金属製フットにより、DINレールに設置するだけで接続ポイントとDINレールが接続、アースをとる。
・プッシュイン接続により電線を差し込むだけで結線が完了、作業時間・工数を削減。
・耐振動性に優れたバネ接続技術により、高い電線保持力を提供。
【用途】
・高い耐振動・衝撃性の必要な配電盤や工作機械・ロボットなどのアプリケーションに使用可能。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPEシリーズ アース端子台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPEシリーズ アース端子台
PDUシリーズ プッシュイン端子台
WDUシリーズ ネジ接続端子台
WPEシリーズ ネジ接続端子台
ネジ接続組端子台 SAKシリーズ
断路端子台 ZTRシリーズ
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格868228 -170 -841 -940530 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式その他その他ネジネジネジその他
取付方式その他その他その他その他その他その他
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品
極数(極)111111
取付方式詳細DIN35mm用(TS35)DIN35mm用(TS35)DIN35mm用(TS35)DIN35mm用(TS35)DIN32mm用(TS32)DIN35mm用(TS35)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング