17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

D2000シリーズ用コンタクト

通常単価(税別)
969
税込単価
1076
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ダイナミックシリーズの中でも小型であり、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。【特長】・小型で有り...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

D-2000シリーズ コンタクトの仕様

リセ コンタクト (リセ ハウジングに使用)

リセ コンタクト
(リセ ハウジングに使用)

タブ コンタクト (タブ ハウジングに使用)

タブ コンタクト
(タブ ハウジングに使用)

圧着タイプ

適用電線範囲絶縁被覆外径
mm
ワイヤ
レンジ
マーク
コンタクトの型番適用工具型番
リセコンタクトタブコンタクト手動工具ミニアプリケータ
AWG #mm2連鎖状バラ状連鎖状バラ状
280.090.88~1.3S1318106-11318108-11318110-11318112-191576-12151240-1
260.12
240.201.11~1.43
220.301.26~1.8M1318105-11318107-11318109-11318111-191595-12151071-1
200.50
180.851.79~1.9
備考
めっきコード 金めっき(0.38μm)
  • ※ 連鎖状とはミニ アプリケータ(ベンチマシン)用、バラ状とは手動工具用です。
  • ※ リセ コンタクトは全てのリセ ハウジングにタブ コンタクトは全てのタブ ハウジングに使用できます。
注意
  • ※ 選定時には、LOT、リードタイムの確認をお願いします。

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

適用電線範囲

(AWG)

適用電線範囲

(mm2)

ワイヤレンジマーク

梱包形態

絶縁被覆外径

(mm)

適用工具型番

RoHS?最小発注数量
メス
22~18
0.30~0.85
M
連鎖状
1.26~1.8/ 1.79~1.9
91595-1(手動工具)/ 2151071-1(ミニアプリケータ)
-
10000個
メス
28~24
0.09~0.20
S
連鎖状
0.88~1.3/ 1.11~1.43
91576-1(手動工具)/ 2151240-1(ミニアプリケータ)
-
10000個
メス
22~18
0.30~0.85
M
バラ状
1.26~1.8/ 1.79~1.9
91595-1(手動工具)/ 2151071-1(ミニアプリケータ)
10
8個
メス
28~24
0.09~0.20
S
バラ状
0.88~1.3/ 1.11~1.43
91576-1(手動工具)/ 2151240-1(ミニアプリケータ)
10
8個
オス
22~18
0.30~0.85
M
連鎖状
1.26~1.8/ 1.79~1.9
91595-1(手動工具)/ 2151071-1(ミニアプリケータ)
-
9000個
オス
22~18
0.30~0.85
M
バラ状
1.26~1.8/ 1.79~1.9
91595-1(手動工具)/ 2151071-1(ミニアプリケータ)
10
8個
オス
28~24
0.09~0.20
S
バラ状
0.88~1.3/ 1.11~1.43
91576-1(手動工具)/ 2151240-1(ミニアプリケータ)
10
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9
( 10 )
6日目
12
( 13 )
6日目
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
6日目
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダイナミックシリーズの中でも小型であり、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。
【特長】
・小型で有りながら長い有効嵌合長を確保する事で、産業機器からの要求に応えられる信頼性を実現。
・2.5mmピッチという小型シリーズでありながら、AWG#18の電線の使用が可能。
【用途】
・産業機器用製品/事務機器用製品に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D2000シリーズ用コンタクトのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
盤内の配線
4
満足度:4.0
使用数が少ないので小ロットで発注でき助かっていました、またよろしくお願いします。
0人が参考にしています。
カプラー
4
満足度:4.0
配線パーツに使用、製造メーカーも使っているので信頼はあります、今のところ問題なく使っています
0人が参考にしています。
装置に使用しています
3
満足度:3.0
お客様のご指定で初めてD2000シリーズのコネクタを使いました。装置に使用しています。小さくて作業しにくかった印象です。...もっと読む
0人が参考にしています。
自動機の信号系の配線に使用
4
満足度:4.0
自動機の信号系の配線に使用しています。装置の中で何度も脱着をするので、耐久性が良いこちらの商品を選定して使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D2000シリーズ用コンタクト
D4000シリーズ用コンタクト
D1000シリーズ用コンタクト
D3000シリーズ用コンタクト
D5000シリーズ用コンタクト
高電流用メイテンロック用コンタクト
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格9-33 -10 -9 -49 -4,411 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字カタカナカタカナカタカナカタカナカタカナカタカナ
カタカナダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックダイナミック高電流用メイテンロック
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
コンタクトメッキ金0.38μm金0.38μm----
材質銅合金燐青銅系銅合金銅合金銅合金銅合金黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング