17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

D1000シリーズ用コンタクト【1~6000個入り】

通常単価(税別)
1064,235特別価格
税込単価
1170,659特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ダイナミックシリーズ中、最小サイズで、産業装置向けの高信頼性信号ライン用コネクタ。【特長】・幅広い電線...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

D-1000 コンタクトの仕様

リセ コンタクト(リセ ハウジングに使用)

リセ コンタクト(リセ ハウジングに使用)

タブ コンタクト(タブ ハウジングに使用)

タブ コンタクト(タブ ハウジングに使用)

圧着タイプ

適用電線範囲絶縁被覆外径
mm
ワイヤ
レンジ
マーク
コンタクトの型番適用工具型番
リセコンタクトタブコンタクトCC II ハンドツールミニアプリケータ
AWG #mm2 連鎖状バラ状連鎖状バラ状
300.050.6~1.2S金めっき1827569-21827586-21903111-21903115-22119144-12151110-1
280.10スズめっき----
280.081.08~1.6M金めっき1827570-21827587-21903112-21903116-22119141-12151082-1
260.12
240.20スズめっき1871303-11871743-11903120-11903124-1
220.37
280.081.08~1.9L金めっき1827571-21827588-21903113-21903117-22119143-12151111-1
260.12
240.20スズめっき1871304-11871744-11903121-11903125-1
220.37
220.34~0.371.4~2.22L金メッキ1827572-21827589-21903114-21903118-22119142-12151083-1
200.51~0.53
180.85~0.87スズめっき1871731-11871745-11903122-11903126-1
備考
めっきコード 金めっき(0.38μm) スズめっき
  • ※ 連鎖状とはミニ アプリケータ(ベンチマシン)用、バラ状とは手動工具用です。
  • ※ コンタクトL、2LはD-1100リセ タブ ハウジングへの装着はできません。
  • ※ CCⅡハンドツール(CERTⅠ・CRIMPⅡ)フリップロケーター付き。
注意
  • 選定時には、LOT、リードタイムの確認をお願いします。

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

適用電線範囲

(AWG)

適用電線範囲

(mm2)

ワイヤレンジマーク

コンタクトメッキ

梱包形態

絶縁被覆外径

(mm)

適用工具型番

RoHS?最小発注数量
メス
30~28
0.05~0.10
S
金0.38μm
連鎖状
0.6~1.2
2119144-1(CCⅡハンドツール)/ 2151110-1(ミニアプリケータ)
-
6000個
メス
28~22
0.08~0.37
M
金0.38μm
連鎖状
1.08~1.6
2119141-1(CCⅡハンドツール)/ 2151082-1(ミニアプリケータ)
-
6000個
メス
28~22
0.08~0.37
L
金0.38μm
連鎖状
1.08~1.9
2119143-1(CCⅡハンドツール)/ 2151111-1(ミニアプリケータ)
-
6000個
メス
22~18
0.34~0.37/ 0.51~0.53/ 0.85~0.87
2L
金0.38μm
連鎖状
1.4~2.2
2119142-1(CCⅡハンドツール)/ 2151083-1(ミニアプリケータ)
10
1パック

6000個入り

メス
30~28
0.05~0.10
S
金0.38μm
バラ状
0.6~1.2
2119144-1(CCⅡハンドツール)/ 2151110-1(ミニアプリケータ)
10
8個
メス
28~22
0.08~0.37
M
金0.38μm
バラ状
1.08~1.6
2119141-1(CCⅡハンドツール)/ 2151082-1(ミニアプリケータ)
10
9個
メス
28~22
0.08~0.37
L
金0.38μm
バラ状
1.08~1.9
2119143-1(CCⅡハンドツール)/ 2151111-1(ミニアプリケータ)
10
8個
メス
22~18
0.34~0.37/ 0.51~0.53/ 0.85~0.87
2L
金0.38μm
バラ状
1.4~2.2
2119142-1(CCⅡハンドツール)/ 2151083-1(ミニアプリケータ)
10
8個
オス
30~28
0.05~0.10
S
金0.38μm
連鎖状
0.6~1.2
2119144-1(CCⅡハンドツール)/ 2151110-1(ミニアプリケータ)
-
6000個
オス
28~22
0.08~0.37
M
金0.38μm
連鎖状
1.08~1.6
2119141-1(CCⅡハンドツール)/ 2151082-1(ミニアプリケータ)
-
6000個
オス
28~22
0.08~0.37
L
金0.38μm
連鎖状
1.08~1.9
2119143-1(CCⅡハンドツール)/ 2151111-1(ミニアプリケータ)
-
6000個
オス
22~18
0.34~0.37/ 0.51~0.53/ 0.85~0.87
2L
金0.38μm
連鎖状
1.4~2.2
2119142-1(CCⅡハンドツール)/ 2151083-1(ミニアプリケータ)
10
1パック

6000個入り

オス
30~28
0.05~0.10
S
金0.38μm
バラ状
0.6~1.2
2119144-1(CCⅡハンドツール)/ 2151110-1(ミニアプリケータ)
10
1個
オス
28~22
0.08~0.37
M
金0.38μm
バラ状
1.08~1.6
2119141-1(CCⅡハンドツール)/ 2151082-1(ミニアプリケータ)
10
8個
オス
28~22
0.08~0.37
L
金0.38μm
バラ状
1.08~1.9
2119143-1(CCⅡハンドツール)/ 2151111-1(ミニアプリケータ)
10
8個
オス
22~18
0.34~0.37/ 0.51~0.53/ 0.85~0.87
2L
金0.38μm
バラ状
1.4~2.2
2119142-1(CCⅡハンドツール)/ 2151083-1(ミニアプリケータ)
10
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10
( 11 )
6日目
11
( 12 )
6日目
10
( 11 )
6日目
49,62444,661
( 49,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能
63
( 69 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
14
( 15 )
6日目
12
( 13 )
6日目
14
( 15 )
6日目
64,235
( 70,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダイナミックシリーズ中、最小サイズで、産業装置向けの高信頼性信号ライン用コネクタ。
【特長】
・幅広い電線範囲に対応。
・標準品の金めっきに加え、スズめっき品もあり、幅広い使用が可能。
【用途】
・産業機器用製品/事務機器用製品に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D1000シリーズ用コンタクトのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
配線製作
4
満足度:4.0
配線製作時のカプラー部に使用、問題なく使用しています、結構いいです
1人が参考にしています。
製品に使用
5
満足度:5.0
製品を製造しているときに使用するため購入しました。他のメーカーさんの商品も使用していますが、特に問題なく同じように使用で...もっと読む
1人が参考にしています。
設備用
4
満足度:4.0
小型で設備の邪魔にならないコネクターを探していました。 専用工具は必要ですが、ミスミで出しているので安く買えます。   ...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車開発用のハーネス
4
満足度:4.0
コンパクトでも、圧着作業がしやすくてとても使いやすいです。  
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D1000シリーズ用コンタクト
D4000シリーズ用コンタクト
D5000シリーズ用コンタクト
D3000シリーズ用コンタクト
D2000シリーズ用コンタクト
高電流用メイテンロック用コンタクト
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格10-33 -49 -9 -9 -4,411 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字カタカナカタカナカタカナカタカナカタカナカタカナ
カタカナダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックダイナミック高電流用メイテンロック
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
材質銅合金燐青銅系銅合金銅合金銅合金銅合金黄銅

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト