ツール用品技術窓口
耐食ビット付のハンダゴテ。【特長】・H-829/839/849標準ビット:(H-834)、H-869標...
詳細を確認耐食ビット付のハンダゴテ。
【特長】
・H-829/839/849標準ビット:(H-834)、H-869標準ビット:(H-864)。
・電源コード : 1.5m(※全長・重量はコード除く。)

| 品番 | 定格電圧・周波数 | 消費電力 W | 最高温度 ℃ | 標準ビット | 全長 mm | 重量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-829 | 100V 50/60Hz | 20 | 300 | H-834 | 212 | 55 |
| H-829-230 | 230V 50/60Hz | |||||
| H-839 | 100V 50/60Hz | 28 | 370 | |||
| H-839-230 | 230V 50/60Hz | |||||
| H-849 | 100V 50/60Hz | 35 | 440 | |||
| H-849-230 | 230V 50/60Hz | |||||
| H-869 | 100V 50/60Hz | 45 | 450 | H-864 | 232 | 75 |
| H-869-230 | 230V 50/60Hz |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220
0通常価格(税別):35,002円

ホーザン
温調式ハンダゴテ HS-26
5通常価格(税別):6,353円~

白光
はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W
5通常価格(税別):6,378円

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):6,400円~

goot(太洋電機産業)
一般電気用はんだこてKS シリーズ
4.5通常価格(税別):1,174円~

石崎電機製作所
平形はんだこて
0通常価格(税別):4,634円~

白光
はんだこて部コンバージョンキット FM-2027
0通常価格(税別):12,102円

白光
はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ
0通常価格(税別):64,135円

白光
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ
0通常価格(税別):45,253円