17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コテ台用スポンジ H-108・H-109

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コテ台用スポンジ H-108・H-109

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H-108

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はH-118です。仕様の違いをご確認ください。

コテ台用スポンジ。
【特長】
・H-108:細目で色はイエロー。
・H-109:粗目で色はブルー。
・スポンジは水を含ませて使用。
・当メーカーのスポンジは外形寸法が同じですので色分けで管理できる。
【用途】
・適応機種:H-5/6/8/10/16・HS-35/801。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
120-4505
仕様
スポンジ
特徴
細目
外形寸法(mm)
60×19×110
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト