17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)

通常単価(税別)
8,54913,413特別価格
税込単価
9,40414,754特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。【特長】・モノレバースイッチ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

接点構造   2重遮断スローアクション
   1段当り2接点付
   (2aまたは1a1b、2b)
   最高積重ね段数:4段
標準使用状態使用周囲温度-25~+50℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85% (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-35~+80℃(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧AC2,500V・1分間
充電部と非充電部間
機械的寿命50万回以上
(インターロック付は25万回以上)
電気的寿命
保護構造IP65 (IEC 60529)
レバーの握り色
質量(約)276g (ARN4-1111-20202020形)

外形図

φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ) 外形図

最小取付ピッチは、上下・左右とも110mmです。

型番リスト

表示件数

仕様

レバー操作仕様

操作レバー動作方式(上)

操作レバー動作方式(右)

操作レバー動作方式(下)

操作レバー動作方式(左)

接点構成

コンタクトブロック

接点

RoHS?最小発注数量
-
1方向(下)
作動阻止
作動阻止
自動復帰-1a
作動阻止
1a
1段
銀接点
10
1個
-
2方向(左右)
作動阻止
自己保持-1a
作動阻止
自己保持-1a
2a
1段
銀接点
-
1個
-
2方向(左右)
作動阻止
自動復帰-1a
作動阻止
自己保持-1a
2a
1段
銀接点
10
1個
-
2方向(左右)
作動阻止
自動復帰-1a
作動阻止
自動復帰-1a
2a
1段
銀接点
-
1個
-
2方向(上下)
自己保持-1a
作動阻止
自己保持-1b
作動阻止
1a1b
1段
銀接点
10
1個
-
2方向(上下)
自己保持-1a
作動阻止
自己保持-1a
作動阻止
2a
1段
銀接点
-
1個
-
2方向(上下)
自動復帰-1b
作動阻止
自動復帰-1b
作動阻止
2b
1段
銀接点
10
1個
-
2方向(上下)
自動復帰-1a
作動阻止
自動復帰-1a
作動阻止
2a
1段
銀接点
10
1個
-
2方向(左右)
作動阻止
自己保持-2a
作動阻止
自己保持-2a
4a
2段
銀接点
10
1個
-
2方向(左右)
作動阻止
自動復帰-1a1b
作動阻止
自動復帰-1a1b
2a2b
2段
銀接点
-
1個
-
2方向(左右)
作動阻止
自動復帰-2a
作動阻止
自動復帰-2a
4a
2段
銀接点
-
1個
-
2方向(上下)
自己保持-1a1b
作動阻止
自己保持-1a1b
作動阻止
2a2b
2段
銀接点
10
1個
-
2方向(上下)
自己保持-2a
作動阻止
自己保持-2a
作動阻止
4a
2段
銀接点
10
1個
-
4方向
自己保持-1a
自己保持-1a
自己保持-1a
自己保持-1a
4a
2段
銀接点
10
1個
-
4方向
自己保持-1a
自己保持-1a
自己保持-1a
自己保持-1a
4a
2段
金接点
10
1個
-
4方向
自己保持-1a
自動復帰-1b
自己保持-1a
自動復帰-1a
3a1b
2段
銀接点
10
1個
-
4方向
自己保持-1b
自動復帰-1a
自動復帰-1a
自動復帰-1a
3a1b
2段
銀接点
10
1個
-
1方向(上)
自動復帰-2a
作動阻止
作動阻止
作動阻止
2a
2段
銀接点
10
1個
-
2方向(上下)
自動復帰-1a1b
作動阻止
自動復帰-1a1b
作動阻止
2a2b
2段
銀接点
10
1個
-
2方向(上下)
自動復帰-2a
作動阻止
自動復帰-2b
作動阻止
2a2b
2段
銀接点
10
1個
-
2方向(上下)
自動復帰-2a
作動阻止
自動復帰-2a
作動阻止
4a
2段
銀接点
10
1個
-
4方向
自動復帰-1a
自己保持-1a
自動復帰-1a
自動復帰-1a
4a
2段
銀接点
10
1個
-
3方向(上左右)
自動復帰-1a
自動復帰-1a
作動阻止
自動復帰-1a
3a
2段
銀接点
10
1個
-
4方向
自動復帰-1a
自動復帰-1b
自動復帰-1a
自動復帰-1a
3a1b
2段
銀接点
10
1個
-
4方向
自動復帰-1a
自動復帰-1a
自動復帰-1b
自動復帰-1a
3a1b
2段
銀接点
10
1個
-
4方向
自動復帰-1a
自動復帰-1a
自動復帰-1a
自動復帰-1a
4a
2段
銀接点
10
1個
-
4方向
自己保持-1a1b
自己保持-1a
自己保持-1a1b
自己保持-1a
4a2b
3段
銀接点
10
1個
-
4方向
自己保持-2a
自己保持-1a
自己保持-2a
自己保持-1a
6a
3段
銀接点
10
1個
-
4方向
自動復帰-2a
自己保持-1a
自動復帰-2a
自己保持-1a
6a
3段
銀接点
10
1個
-
4方向
自動復帰-1a
自動復帰-2a
自動復帰-1a
自動復帰-2a
6a
3段
銀接点
10
1個
-
4方向
自動復帰-2a
自己保持-2a
自動復帰-2a
自己保持-2a
8a
4段
銀接点
-
1個
-
4方向
自動復帰-1a1b
自動復帰-1a1b
自動復帰-1a1b
自動復帰-1a1b
4a4b
4段
銀接点
10
1個
-
4方向
自動復帰-2a
自動復帰-2a
自動復帰-2a
自動復帰-2a
8a
4段
銀接点
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,549
( 9,404 )
9日目
8,549
( 9,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,549
( 9,404 )
9日目
8,549
( 9,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,549
( 9,404 )
9日目
8,549
( 9,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,549
( 9,404 )
9日目
8,549
( 9,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,742
( 10,716 )
9日目
11,135
( 12,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,135
( 12,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,742
( 10,716 )
9日目
9,742
( 10,716 )
9日目
9,742
( 10,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,199
( 14,519 )
9日目
9,742
( 10,716 )
9日目
9,742
( 10,716 )
9日目
9,742
( 10,716 )
9日目
10,118
( 11,130 )
1日目
9,742
( 10,716 )
9日目
9,742
( 10,716 )
9日目
9,742
( 10,716 )
9日目
9,742
( 10,716 )
9日目
9,742
( 10,716 )
9日目
9,742
( 10,716 )
9日目
9,742
( 10,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,881
( 11,969 )
9日目
10,881
( 11,969 )
9日目
10,881
( 11,969 )
9日目
9,554
( 10,509 )
9日目
13,4138,047
( 8,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,060
( 13,266 )
9日目
12,060
( 13,266 )
9日目

詳細情報

基本情報

4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。
【特長】
・モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです
・レバーを倒す方向と同方向の接点が動作しますから、工作機械や産業機器を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます
・しかも、接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます
・操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
天井クレーンのコントローラー
5
満足度:5.0
取付は簡単でした。また、シンプルで使い勝手も良く、良かったと思います。
1人が参考にしています。
工作機械に使用しています
4
満足度:4.0
たて型フライス盤のジョグ送りのスイッチが故障したため交換用として購入しました。故障したスイッチは10年以上故障無く使って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)
Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチ
φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ 多方向スイッチ
φ30 ARN・ARNS形モノレバースイッチ コンタクトブロック
KGN形コントロールボックス
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
メーカーIDECIDEC富士電機機器制御IDECIDECIDEC
通常価格8,549-2,0904,884 -8801,040 -1,870 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
電流容量 AC110Vの時(A)10-----
電流容量 DC24Vの時(A)10-----
取付穴(mm)φ30.5φ16----
操作部形状長レバーレバースイッチ----
端子形状ねじ端子はんだづけ兼用タブ端子形----
よく一緒に購入される商品

レバースイッチカテゴリの売れ筋ランキング