エレクトロニクス部品技術窓口

AS6Q-□Y形(正角形)の外観

AS6Q-□Y形(正角形)の取付穴加工図(単位:mm)
(注)取付ピッチは操作性を考慮してお決めください。

セレクタスイッチの端子配列図
(注)1接点付はNC1、NO1、C1端子のみ。

AS6Q-□Y形(正角形)の寸法図1(単位:mm)

AS6Q-□Y形(正角形)の寸法図2(単位:mm)
| 品名 | ノッチ仕様 | 接点構成 | IP40(IEC 60529) | IP65(IEC 60529) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形番 (ご注文形番) |
形番 (ご注文形番) |
||||
| 正角形 AS6Q-□Y形 |
90°-2 ノッチ |
各位置停止(手動) | 1c | AS6Q-2Y1 | AS6Q-2Y1P |
| 2c | AS6Q-2Y2 | AS6Q-2Y2P | |||
| 右リターン (右→左、自動復帰) |
1c | AS6Q-21Y1 | AS6Q-21Y1P | ||
| 2c | AS6Q-21Y2 | AS6Q-21Y2P | |||
| 45°-3 ノッチ |
各位置停止(手動) | 2c | AS6Q-3Y2 | AS6Q-3Y2P | |
| 右リターン(右→中、自動復帰) | 2c | AS6Q-31Y2 | AS6Q-31Y2P | ||
| 左リターン(左→中、自動復帰) | 2c | AS6Q-32Y2 | AS6Q-32Y2P | ||
| 両リターン(左・右→中、自動復帰) | 2c | AS6Q-33Y2 | AS6Q-33Y2P | ||
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
|
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | スイッチ部 | 充電金属部と非充電金属部間:AC2000V・1分間 異極端子間:AC2000V・1分間 同極端子間:AC1000V・1分間 接点端子とランプ端子間:AC1500V・1分間 |
| 照光部 | 充電部とアース間:AC2000V・1分間 | |
| 耐振動 | 耐久:5~55Hz 片振幅0.75mm 誤動作:5~55Hz、片振幅0.75mm |
|
| 耐衝撃 | 耐久:500m/s2 誤動作:200m/s2 |
|
| 寿命 | 機械的 | モメンタリ形 :100万回以上 オルタネイト形 :10万回以上 セレクタスイッチ :25万回以上 鍵付セレクタスイッチ:25万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上(開閉頻度1200回/時) ただし、オルタネイト形は5万回以上 |
|
| 保護構造 | IP40、IP65(IEC 60529) | |
| 定格絶縁電圧 | 250V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格通電電流 | 3A | |||||
| 定格使用電圧(AC/DC) | 12V | 24V | 110V | 220V | ||
| 定格使用電流 | 交流50/60Hz | 抵抗負荷 | - | - | 1.0A | 0.5A |
| 誘導負荷 | - | - | 0.7A | 0.5A | ||
| 直流 | 抵抗負荷 | 1.0A | 1.0A | 0.2A | - | |
| 誘導負荷 | 0.7A | 0.7A | 0.1A | - | ||
| 接点材質 | 銀に金クラッド | |||||
最小適用負荷[参考値]=AC/DC5V・1mA (使用可能領域は、使用条件や負荷の種類によって変動する場合がある。)
| 製品 | 定格使用電圧 | DC5V | AC100V | AC/DC12V | AC/DC24V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC200V | |||||||
| AC/DC6V | |||||||
| 使用電圧範囲 | DC5V±5% | AC100V±10% | AC/DC12V±10% | AC/DC24V±10% | |||
| AC200V±10% | |||||||
| AC/DC6V±10% | |||||||
| 使用LED球 | 形番 | LATD-5※ | LATD-6※ | LATD-1※ | LATD-2※ | ||
| 使用口金 | A6シリーズ専用 | ||||||
| 消費電流 | - | R、G、A、W、S、JW | R、A、W | G、S、JW | R、G、A、W、S、JW | R、G、A、W、S、JW | |
| DC定格 | 8mA | 6mA | 5mA | 8mA | 8mA | ||
| AC定格 | - | 8mA | 7mA | 9mA | 9mA | ||
| ベース樹脂色 | 発光色と同一 ただしJW色はベース色グレー | ||||||
| 電圧表示 | 樹脂製のベースに表示 | ||||||
| LED球の寿命(参考値) | 約50,000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点。) | ||||||
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。
専用アクセサリでΦ22(直径22mm)フラッシュシルエットへと簡単に変更可能なセレクタスイッチ。
【特長】
・フランジは回転角45度毎に固定できるロック機能付き、フランジの回転ズレが無くパネル取付けも容易。
・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。
・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。
・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。
・保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)
・接点は金クラッドの1cおよび2c。
・UL・CSA認証品。EN(欧州)規格適合品。CCC認証品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

ミスミ
【マルヤス電業】セレクタスイッチφ25
5通常価格(税別):648円~

IDEC
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
4通常価格(税別):2,830円~

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

IDEC
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,190円~