エレクトロニクス部品技術窓口
IP40/閉鎖形・鋼板製のボックス。【特長】・省スペース設計のTWシリーズφ22(直径22mm)コント...
詳細を確認
KGNW形の外観

ユニット取付穴加工図(KGNW111Y~KGNW314Y)単位:mm

ユニット取付穴加工図(KGNW414Y、KGNW515Y)単位:mm

KGNW形(壁掛形)の寸法図(単位:mm)
| - | KGNW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111Y | 212Y | 313Y | 314Y | 414Y | 515Y | |
| L | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| L1 | 50 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| L2 | 75 | 125 | 175 | 175 | 225 | 275 |
| L3 | 80 | 130 | 180 | 180 | 230 | 280 |
| 質量(約) | 0.4kg | 0.5kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.7kg | 0.8kg |

KGNW111Yの外形寸法図(単位:mm)

KGNW212Yの外形寸法図(単位:mm)

KGNW313Yの外形寸法図(単位:mm)

KGNW314Yの外形寸法図(単位:mm)

KGNW414Yの外形寸法図(単位:mm)

KGNW515Yの外形寸法図(単位:mm)
ユニット取付穴
ノックアウト加工
| 保護構造 | IP40(IEC 60529) |
|---|---|
| 材質(ボックス) | 鋼板製(t=1.0mm) |
| 標準塗装色(メラミン樹脂塗装) | 5Y7/1半つや |
| 定格絶縁電圧 | 600V |
| 絶縁抵抗 | 5MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) |
| 標準使用状態 | 使用周囲温度 -25~+50℃(ただし、氷結しないこと) 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| ボックスの種類 | 壁掛形[1~5点用] |
| 配線引込口(壁掛形) | 2重ノックアウト加工 ボックス上面/φ22・φ27 ボックス底面/φ16・φ20 |
| 取付け可能ユニット | φ22コントロールユニット |
| コンタクトブロック | 定格絶縁電圧 | 600V |
|---|---|---|
| 定格通電電流 | 10A | |
| 使用負荷種別に基づいた接点定格 JIS C8201-5-1,IEC60947-5-1 | AC-15(A600) DC-13 |
| 使用電圧 | 24V | 48V | 50V | 110V | 220V | 440V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用電流 | 交流50/60Hz | AC-12抵抗負荷および半導体負荷等 | 10A | - | 10A | 10A | 6A | 2A |
| AC-15交流電磁負荷(>72VA)の制御等 | 10A | - | 7A | 5A | 3A | 1A | ||
| 直流 | DC-12抵抗負荷および半導体負荷等 | 8A | 4A | - | 2.2A | 1.1A | - | |
| DC-13直流電磁石の制御等 | 4A | 2A | - | 1.1A | 0.6A | - | ||
| ボックスの種類 | 付属しているブッシング | 適合するノックアウト穴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形番 | 外形寸法 | 内径寸法 | ||
| 1・2点形 | GB-2 | φ30mm | φ16mm | φ20またはφ22穴 |
| 3・4・5点形 | GB-3 | φ38mm | φ20mm | φ27穴 |
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。
IP40/閉鎖形・鋼板製のボックス。
【特長】
・省スペース設計のTWシリーズφ22(直径22mm)コントロールユニットを採用。
・IDEC・HW/XWシリーズコントロールユニット付もラインアップ。
・穴あきタイプは、φ22(直径22mm)コントロールユニットの取付けが可能。