エレクトロニクス部品技術窓口

外形寸法図(TS11)

外形寸法図(TS12)

外形寸法図(TS21)

外形寸法図(TS22)
| タイプ名 | 通電容量 | ねじ穴数 | 1本あたり概略質量 | ねじ径 | 締付トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TS11 | 100A | 10 | 90g | M5 | 2.2~2.8N・m |
| TS12 | 20 | 180g | |||
| TS21 | 200A | 10 | 160g | ||
| TS22 | 20 | 260g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

KASUGA
分岐用銅バー
5通常価格(税別):12,850円~

カメダデンキ
銅バー DB(メッキ加工) 長さ1000mm
5通常価格(税別):4,017円~

篠原電機
アース端子(E・EC・ECK型)
5通常価格(税別):3,600円~

日東工業
BP46-AS アースバーセット
4.5通常価格(税別):5,240円~

カメダデンキ
分電盤パーツ アースバー EB
4通常価格(税別):2,851円

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~