17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

薄型固定具【100~1000個入り】

通常単価(税別)
2,39118,474
税込単価
2,63020,321
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

本体が薄いため邪魔にならないケーブルタイ固定具です。【特長】・スペースが少ない場所での結束に適した固定...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スペースが少ない場所での結束に適した薄型固定具

寸法図

寸法図

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)固定方法使用箇所材質
 100個入1000個入ABCDEF
LPMM-S2-C-M2.3、2.510.28.12.52.36.92.8M2サラネジ屋内ナイロン66
LPMM-S5-C-M3.3M3サラネジ
LPMS-S8-C-M2.3~4.819.112.73.04.614.05.8M4サラネジ

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

使用結束バンド幅

(mm)

トラスココード

取付/固定方法

RoHS?最小発注数量
10.2
8.1
2.3~2.5
438-2501
M2サラネジ
10
1パック

100個入り

10.2
8.1
2.3~2.5
-
M2サラネジ
-
5パック

1000個入り

10.2
8.1
2.3~2.5
438-2510
M3サラネジ
10
1パック

100個入り

10.2
8.1
2.3~2.5
-
M3サラネジ
10
1パック

1000個入り

19.1
12.7
2.3~4.8
438-2528
M4サラネジ
10
1パック

100個入り

19.1
12.7
2.3~4.8
-
M4サラネジ
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,391
( 2,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,214
( 13,435 )
3日目
2,391
( 2,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,654
( 15,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,758
( 3,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,474
( 20,321 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体が薄いため邪魔にならないケーブルタイ固定具です。
【特長】
・スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
【用途】
・盤内など、スペースが限られた場所でのケーブルの固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型固定具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置配線
5
満足度:5.0
有名なメーカーなので安心して使っています。 強度、質感、問題なしです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように固定しますか?
A
皿ネジで固定します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型固定具
L字型固定具
ソーラー用メタルクリップ
スーパーグリップ専用タイアンカー
クリップ型固定具
回転式タイマウント
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格2,391-35,738 -10,9775,1649,292 -32,304 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質ナイロンナイロンスチール亜鉛メッキナイロンスチール亜鉛メッキナイロン
ナチュラル乳白シルバー--
使用環境屋内屋内屋外用屋外屋内屋外
材質詳細ナイロン66ナイロン66亜鉛メッキ鋼耐候性ナイロン66亜鉛メッキ鋼耐候性ナイロン66
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング