エレクトロニクス部品技術窓口
プラスチック製のケーブルアクセサリ。【特長】・製線が簡単に行え、何度でも繰り返し使用可能・係り止め部が...
詳細を確認
線名札の外観

SMF100の外寸(単位 : mm)

SMF180の外寸(単位 : mm)
品番 : SMF100
φ5.0~20.0(結束径5.0~20.0mm)
ループ引張強度(最小値)N(kgf) : 49(5.0)
材質 : 66ナイロン
酸素指数 : 22%以上
色 : 白
環境負荷物質管理情報 : ハロゲンフリー
常時使用温度範囲 : -40~+85℃
グレード : 標準
UL難燃グレード(主原料) : UL94V-2
品番 : SMF180
φ5.0~45.0(結束径5.0~45.0mm)
ループ引張強度(最小値)N(kgf) : 49(5.0)
材質 : 66ナイロン
酸素指数 : 22%以上
色 : 白
環境負荷物質管理情報 : ハロゲンフリー
常時使用温度範囲 : -40~+85℃
グレード : 標準
UL難燃グレード(主原料) : UL94V-2

図のように結束物に巻き付けて、ロック部の大きい方の穴に差し込んで締め付ける。

結束物を締め付けてから、ロック部の小さい穴へ(矢印)の方へ引きロックする。

結束完了。

図のように結束物を巻き付けて、ロック部の大きい方の穴に差し込んで締め付ける。

差込位置を間違えないよう、注意。

結束物を締め付けてから、ロック部の小さい穴(矢印)の方へ引きロックする。

バンドの余長部分を矢印の位置に押し込んで、結束完了。
プラスチック製のケーブルアクセサリ。
【特長】
・製線が簡単に行え、何度でも繰り返し使用可能
・係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています
・結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです
・タグ部が大きいため、より多くの情報を表示可能
【用途】
・ケーブルの線名の表示
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
ワンタッチカラーエフ
4通常価格(税別):408円~

カメダデンキ
線名札FD FM
0通常価格(税別):1,333円~

タキゲン製造
ホールプラグCP-30N-HP
0通常価格(税別):229円~

タキゲン製造
プラスチックホールキャップ CP-30-HC
4.7通常価格(税別):12円~

スガツネ工業
配線孔キャップ SF型
5通常価格(税別):570円~

スガツネ工業
配線孔キャップ
4.5通常価格(税別):272円~

スガツネ工業
多目的穴埋めキャップ KD-771-65型
4通常価格(税別):21円~

スガツネ工業
LAMP 配線孔ケーブルクランプ WSD型 防塵仕様
0通常価格(税別):2,029円~

エスコ
ホールプラグ(100個)
0通常価格(税別):1,706円~