17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 最大適応外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)【100個入り】

通常単価(税別)
2,3036,171
税込単価
2,5336,788
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

より強固に固定したい場合に。【特長】・インシュロックタイと併用して、配線を固定するマウントベースのビス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マウントベース(ビス止めタイプ)の特長

インシュロックマウントベース(ビス止めタイプ):関連画像

商品イメージ

インシュロックマウントベース(ビス止めタイプ):関連画像

インシュロックタイは縦方向、横方向いずれからでも結束できる。

インシュロックマウントベース(ビス止めタイプ):関連画像

ビス止めタイプ

インシュロックマウントベース(ビス止めタイプ):関連画像

寸法図

乳白色タイプ 寸法

型番寸法mm使用
インシュロックタイ
適用
ビス
φDABCEFHMSタイABタイ
MB3-B2.919.019.04.01.313.55.0T18S、
T18R、
T30R、
T40S
AB80、
AB100、
AB150
M3
MB4-B4.228.028.05.51.620.06.5T30R、
T30L、
T50S、
T50R、
T60S、
T60R、
LK2A、
T50L
AB150、
AB190、
AB160、
AB200、
AB250、
AB300、
AB270、
AB380
M4
MB5-B4.738.038.010.02.527.58.0T120Mまで
LK2A
AB450まで

製品仕様

材質66ナイロン
乳白、黒(付番に"-B"が付く製品)
環境負荷物質管理情報HF(ハロゲンフリー)
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード標準
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

最大適応外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
19
19
2.9
10
1パック

100個入り

28
28
4.2
10
1パック

100個入り

38
38
4.7
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,303
( 2,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,292
( 3,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,171
( 6,788 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

より強固に固定したい場合に。
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するマウントベースのビス止めタイプ
【用途】
・電気工事(ビル、住宅の電気設備、工場内設備メンテナンス)
・通信工事
・配電盤内のケーブル固定

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qビス止め製品の締め付けトルク値を教えてください。
A
弊社は、ビス止め製品の締め付けトルク値の推奨値を設けておりません。被固定材によっても締め付け力が異なるため、最適なトルク値は、お客様ご自身でご設定願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)
インシュロック アンカーマウント PEEK製
インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
インシュロック アンカーマウント 難燃グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格2,303-37,77813,822 -5,694 -5,3134,611
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材 質ナイロン樹脂樹脂ナイロンナイロンナイロン
ベージュ
パック入り数(個)100100100100100本100
材質詳細66ナイロンポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ふっ素樹脂(ETFE)66ナイロン66ナイロン66ナイロン
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-0UL94V-0UL94V-2UL94V-2UL94V-0
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング