エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SNP-1-HSO
2021年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・スナッパーは、プラスチック樹脂の一体成形のホースクリップです。
・従来の金属製ねじ式のものより簡単に止めることができ、錆びも生じません。
・また取り外しと再使用ができ、耐アルカリ性、耐油性、耐塩水性に優れています。
・また、スナッパー手動工具を用いて、締め付けすることも可能です。
・常時使用温度範囲は、-40℃~+85℃です。
【用途】
・電機・電子・機械、産業機械に最適です。