17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インシュロック スナッパー 耐候グレード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インシュロック スナッパー 耐候グレード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SNP-4-OW

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スナッパーは、プラスチック樹脂の一体成形のホースクリップです
・従来の金属製ねじ式のものより簡単に止めることができ、錆びも生じません
・取り外しと再使用ができ、耐アルカリ性、耐油性、耐塩水性に優れています
・スナッパー手動工具を用いて、締め付けすることも可能です

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
66ナイロン
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
全長(mm)
18.7
内径(固定時)(φmm)
11.0~12.0
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト