17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用ビス

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード【100個入り】

通常単価(税別)
5,6945,802特別価格
税込単価
6,2636,382特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・建設機械、重機などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

建設機械・重機などのハーネスをガッチリ固定

スタッドボルト用マウント 寸法

スタッドボルト用マウント 寸法図

スタッドボルト用マウント 寸法図

使用イメージ

使用イメージ

型番使用
インシュロックタイ
適合スタッドボルト
(A)
CL8-SB6T120タイプまでM6
CL8-SB8M8
CL8-SB10M10

仕様

材質66ナイロン
環境負荷物質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード耐候
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2

型番リスト

表示件数

適用ビス

RoHS?最小発注数量
M6
10
1パック

100個入り

M8
10
1パック

100個入り

M10
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6943,985
( 4,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,802
( 6,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,802
( 6,382 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設機械、重機などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です
・金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します
【用途】
・農機などにも使用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレードのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
整備機械のハーネス固定
3
満足度:3.0
整備機械の修理対応時、ハーネス固定に使用してあったので、同一製品を購入し修理しました。一個単価で考えると高価だなとは思い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
インシュロック デュオリング 耐候グレード
インシュロック アンカーマウント 難燃グレード
インシュロック アンカーマウント PEEK製
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
インシュロック プッシュボタン
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格5,694-3,5834,61137,7785,3133,266
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロン樹脂ナイロンナイロン
全長(mm)39.615.920.820.516010
幅(mm)259.910.410.2510.7
ベージュ
パック入り数(個)100100100100100本100
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング