エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック アンカーマウント 難燃グレード【100個入り】

型番:

CTAM1-3-V0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CTAM1-3-V0の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
20.8
幅(mm)
10.4
パック入り数(個)
100
材質詳細
66ナイロン
耐環境性
難燃
難燃グレード(主原料)
UL94V-0
最大適応外径(mm)
3.1
適用ビス
M3
規格
UL
RoHS?
10

商品情報

66ナイロン難燃グレードの幅広い業界で使用されているアンカーマウントの特長

アンカーマウント(66ナイロン難燃) 寸法

インシュロック アンカーマウント 難燃グレード:関連画像

寸法図

インシュロック アンカーマウント 難燃グレード:関連画像

取付けイメージ

型番寸法mm使用インシュロックタイ適用ビスUL規格認定品
φDABCEH
CTAM1-3-V03.120.810.45.21.75.2T50タイプまでM3

製品仕様

材質66ナイロン
環境負荷物質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+105℃
グレード難燃
UL難燃グレード(主原料)UL94V-0

型番リスト

表示件数
型番
CTAM1-3-V0
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,611
( 5,072 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ビスで確実、強固な固定が可能で様々な環境に対応。
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ
・タイは縦方向、横方向いずれからも結束可能
・プラスチック材料の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格認定品です
【用途】
・電気、電子機器
・産業、工作機械
・通信工事
・配電盤内のケーブル固定

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック アンカーマウント 難燃グレードの型番CTAM1-3-V0のページです。 型番CTAM1-3-V0に関する仕様情報を記載しております。
インシュロック アンカーマウント 難燃グレードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
冶具
5
満足度:5.0
背が非常に低いマウントなので省スペースで設置が可能です。 結束バンドをした部分を引っ張ってもほとんど曲がらず非常に頑丈で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qビス止め製品の締め付けトルク値を教えてください。
A
弊社は、ビス止め製品の締め付けトルク値の推奨値を設けておりません。被固定材によっても締め付け力が異なるため、最適なトルク値は、お客様ご自身でご設定願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック アンカーマウント 難燃グレード
インシュロック アンカーマウント PEEK製
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
インシュロック デュオリング 耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
インシュロック プッシュボタン
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格4,61137,7785,694 -3,5835,3133,266
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロン樹脂ナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)20.820.539.615.916010
幅(mm)10.410.2259.9510.7
ベージュ
パック入り数(個)100100100100100本100
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング