17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

コマーシャルメイテンロック コネクタ【1~100個入り】

通常単価(税別)
2618,450特別価格
税込単価
2920,295特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

最も一般的で汎用性が高いコネクタ。【特長】・ピンソケット型を採用した接触子は導電性、信頼性、寿命できわ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コマーシャルメイテンロックコネクタの特長

コマーシャルメイテンロックに使用されるピン/ソケット接触子は、適用電線範囲AWG#30-14(0.05~2.27mm2)、絶縁被覆外径1.9~3.3mmで、自動圧着機での結線用に連鎖状、手動工具結線用にはバラ状で用意。

ピン

ピン
接触子(ピン直径2.1mm)

ソケット(A)

ソケット(A)
接触子(ピン直径2.1mm)

ソケット(B)

ソケット(B)
接触子(ピン直径2.1mm)

適用電線範囲
AWG #
mm2
絶縁被覆
外径
(最大)
材質および
仕上げ
接触子型番ソケット
タイプ
アプリケータ
型番
手動工具
型番
(取扱説明書番号)
連鎖状バラ状
ピンソケットピンソケット
30-22
(0.05~0.35)
1.9燐青銅/プレティン---61173-4A2151286-191515-1
(408-8547-1)
黄銅/局部金---61173-5
24-18
(0.20~0.89)
2.5黄銅/プレティン61116-1-60618-160617-1A2151019-191512-1
91528-1
(408-8547-1)
燐青銅/プレティン61116-4-60618-460617-4
黄銅/局部金--60618-560617-5
燐青銅/局部金--60618-660617-6
黄銅/局部金----
24-18
(0.20~0.89)
2.5黄銅/プレティン-170147-1-170148-1A2151019-191512-1
燐青銅/プレティン-170147-2-170148-2
20-14
(0.50~2.27)
3.3黄銅/プレティン-170120-1-170121-1B2151500-191504-1
(408-8547-1)
燐青銅/プレティン-170120-4-170121-4
黄銅/プレティン61118-1-60620-160619-1A
燐青銅/プレティン--60620-460619-4
黄銅/局部金--60620-560619-5

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

適用電線範囲

(AWG)

適用電線範囲

(mm2)

梱包形態

絶縁被覆外径

(mm)

材質

仕上げ

ソケット形状

手動工具型番

RoHS?最小発注数量
メス
20~14
0.50~2.27
連鎖状
3.3
黄銅
プレティン
B
91504-1
-
5000個
メス
20~14
0.50~2.27
バラ状
3.3
黄銅
プレティン
B
91504-1
10
1パック

100個入り

メス
20~14
0.50~2.27
バラ状
3.3
燐青銅
プレティン
B
91504-1
10
1パック

100個入り

メス
24~18
0.20~0.89
バラ状
2.5
黄銅
プレティン
A
91512-1
10
1パック

100個入り

メス
24~18
0.20~0.89
バラ状
2.5
燐青銅
プレティン
A
91512-1
10
1パック

100個入り

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1パック

100個入り

メス
24~18
0.20~0.89
バラ状
2.5
燐青銅
プレティン
A
91512-1/91528-1
10
7個
メス
24~18
0.20~0.89
バラ状
2.5
燐青銅
局部金めっき
A
91512-1/91528-1
10
1パック

100個入り

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1パック

100個入り

オス
24~18
0.20~0.89
バラ状
2.5
燐青銅
プレティン
A
91512-1/91528-1
10
1パック

100個入り

オス
24~18
0.20~0.89
バラ状
2.5
燐青銅
局部金めっき
A
91512-1/91528-1
10
1パック

100個入り

メス
20~14
0.50~2.27
バラ状
3.3
黄銅
プレティン
A
91504-1
-
1パック

100個入り

メス
20~14
0.50~2.27
バラ状
3.3
燐青銅
プレティン
A
91504-1
-
1000個
メス
20~14
0.50~2.27
バラ状
3.3
黄銅
局部金めっき
A
91504-1
10
1パック

100個入り

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1パック

100個入り

オス
20~14
0.50~2.27
バラ状
3.3
燐青銅
プレティン
A
91504-1
10
1パック

100個入り

メス
30~22
0.05~0.35
バラ状
1.9
黄銅
プレティン
A
91515-1
10
1パック

100個入り

オス
30~22
0.05~0.35
バラ状
1.9
黄銅
プレティン
A
91515-1
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26
( 29 )
4日目
2,417
( 2,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,780
( 12,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,829
( 3,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,487
( 1,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,349
( 15,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,258
( 1,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,86512,692
( 13,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,786
( 3,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,45016,605
( 18,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,4003,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,522
( 4,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最も一般的で汎用性が高いコネクタ。
【特長】
・ピンソケット型を採用した接触子は導電性、信頼性、寿命できわめてすぐれた特性を発揮。
・材質は黄銅あるいは燐青銅で、プレティンおよび局部金めっき仕上げなどがある。
【用途】
・家電製品/事務機。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コマーシャルメイテンロック コネクタのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品の接続コネクタ
5
満足度:5.0
ちょっと大きい気もするが逆に圧着しやすいので良い。丸形なのでハウジングに挿入した後でも配線ねじれ等の向きを変えられるのが...もっと読む
0人が参考にしています。
PC電源配線用
5
満足度:5.0
PC電源を使用した治具の配線に使用しました。 抜けにくく、信頼性が高いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマーシャルメイテンロック コネクタ
ユニバーサル・メイテンロック コネクタ
D-1000 Slimシリーズ コンタクト
ユニバーサルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル
コマーシャルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル
高電流用メイテンロック用コンタクト
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityミスミミスミTE Connectivity
通常価格26-20 -12 -3,884 -4,221 -4,411 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字カタカナカタカナカタカナカタカナカタカナカタカナ
カタカナコマーシャルメーテンロックユニバーサルメーテンロックダイナミックユニバーサルメーテンロックコマーシャルメーテンロック高電流用メイテンロック
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング