17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

EIシリーズ・コネクタ リセプタクル接触子【100個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

EIシリーズコネクタ(リセプタクル接触子)の特長

外形図

外形図

寸法図

寸法図

適用電線絶縁被覆外形接触子型番
AWG #mm2プレティン黄銅ニッケル 金めっき燐青銅
連鎖状バラ状連鎖状バラ状
30 - 260.05 ~ 0.151.0 ~ 1.4170263-1170205-117263-3170205-3
26 - 200.14 ~ 0.521.1 ~ 1.9170262-1170204-1170262-417204-4
  • ※ 燐青銅にニッケル下地めっき、さらに接触部のみ金めっき(0.38μm)。

型番リスト

表示件数

コネクタシリーズ頭文字

適用ピン・コンタクト

適用電線範囲

(AWG)

適用電線範囲

(mm2)

梱包形態

絶縁被覆外径

(mm)

材質

仕上げ

適用工具型番

RoHS?最小発注数量
D・E・F
メス
26~20
0.14~0.52
バラ状
1.1~1.9
ブラス
プレティン
91556-1/1891357-1/1891358-1
10
1パック

100個入り

D・E・F
メス
30~26
0.05~0.15
バラ状
1.0~1.4
ブラス
プレティン
91562-1/1891359-1/1891360-1
10
1パック

100個入り

-
オス
-
-
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

D・E・F
オス
30~26
0.05~0.15
バラ状
1.0~1.4
ブラス
プレティン
91570-1/1891569-1/1891570-1
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,318
( 1,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,318
( 1,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,429
( 1,572 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

EIコネクタ用のコンタクト。
【特長】
・機器内配線の高密度化、小型化、作業の省力化および信頼性を実現したコネクタ。
・電気機器内配線の高密度化、小型化、また作業の省力化に貢献。
【用途】
・家電製品/コンピュータ/事務機/自動販売機。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EIシリーズ・コネクタ リセプタクル接触子のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
製品の基板に使用
4
満足度:4.0
今まで20年以上使用していますので、今回もリピートで購入しました。今まで使用していて特に不具合などのトラブルがなかったの...もっと読む
0人が参考にしています。
装置内信号線
5
満足度:5.0
差し間違えても、特別な抜き工具は不要。ピンセットがあれば抜けます。
0人が参考にしています。
配線コネクタ
4
満足度:4.0
TEコネクタの製品で、想定していた物が早く届きました。もう少し少ない数量でも購入できればと思います。
0人が参考にしています。
製品を製造する時に使用
5
満足度:5.0
製品を製造する時に使用しています。問題なく使用できています。他の仕入れ先だと数が多く、少量で頼みたいときに助かっています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EIシリーズ・コネクタ リセプタクル接触子
ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル
EHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル
EIコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル
D02シリーズ 圧着型コンタクト
圧着端子コンタクト メス Dual Line Interlockシリーズ
メーカーTE Connectivityミスミミスミミスミ日本航空電子工業TE Connectivity
通常価格811-5,492 -3,157 -2,532 -65 -19
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
D・E・FEIELEHEID02その他
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング