エレクトロニクス部品技術窓口
装置の主電源ラインへの高信頼性、作業性の向上という要求に応えたダイナミックシリーズコネクタ。【特長】・...
詳細を確認
リセ コンタクト(リセ ハウジングに使用)

タブ コンタクト(タブ ハウジングに使用)
| 適用電線範囲 | 絶縁被膜 外径 mm | ワイヤレンジマーク | コンタクトの型番 | 適用工具型番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG# | mm2 | リセ コンタクト | タブ コンタクト | シーケンシャル タブコンタクト | 手動工具 | 電動 油圧式 工具 | ダイス | ミニアプリケータ | ||||
| 連鎖状 | バラ状 | 連鎖状 | バラ状 | 連鎖状 | ||||||||
| 20 16 | 0.50 1.25 | 1.8~2.83 2.35~3.23 | SS | 1318985-□ | 1318986-□ | - | - | - | 91596-1 | - | - | - |
| 16 14 | 1.25 2.20 | 3~3.80 | S | 179955-□ | 316040-□ | 917802-□ | 917804-□ | 84696-1 | 234170-1 | 2155369-1 | 2155822-1 | 2266273-2 |
| 12 10 | 3.50 5.50 | 4~5.2 | M | 179956-□ | 316041-□ | 917803-□ | 917805-□ | 84695-1 | 234171-1 | 2155503-1 | 2151086-2 | |
| 8 | 8.00 | 4.9~7.8 | L | 1318696-□ | 1318697-□ | - | - | - | 1366044-1 | 2155502-1 | 2266274-2 | |
めっきコード □
-2:金めっき(0.38μm)。
-3:金めっき(0.76μm)。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
161円 ( 177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,332円 ( 8,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
53円 ( 58円 ) | 6日目 |
60円 ( 66円 ) | 6日目 |
68円 ( 75円 ) | 6日目 |
46,712円 ( 51,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 6日目 |
800円 ( 880円 ) | 5日目 |
8,004円 ( 8,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,351円 ( 6,986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
154円 ( 169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,651円 ( 9,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
158円 ( 174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
153円 ( 168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49円 ( 54円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
95円 ( 105円 ) | 6日目 |
61円 ( 67円 ) | 6日目 |
112円 ( 123円 ) | 6日目 |
61円 ( 67円 ) | 6日目 |
114円 ( 125円 ) | 6日目 |
6,046円 ( 6,651円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,880円 ( 11,968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,910円 ( 29,601円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96円 ( 106円 ) | 5日目 |
装置の主電源ラインへの高信頼性、作業性の向上という要求に応えたダイナミックシリーズコネクタ。
【特長】
・大電流コンタクト。
・シーケンシャルコンタクト。
【用途】
・産業機器用製品/事務機器用製品に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
3通常価格(税別):3,911円~

ミスミ
【モレックス】1625コネクタ コンタクト
5通常価格(税別):918円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~