17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

圧着端子用手動工具

通常単価(税別)
85,649
税込単価
94,214
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

圧着端子専用の手動工具です。【特長】・パンドウイットのパンタームを圧着するためにデザインされた、様々な...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    CT-1525の外観

    CT-1525の外観

    CT-1550の外観

    CT-1550の外観

    CT-300-1の外観

    CT-300-1の外観

    CT-400、CT-460の外観

    CT-400、CT-460の外観

    ※一部の型番の画像のみ掲載しております。

    圧着端子用手動工具の詳細

    CT-1525

    • 種類:コントロールサイクル
    • 適用電線サイズ:完全絶縁ディスコネクト・絶縁付きパラレルスプライス(AWG22~AWG10)/絶縁サポート型ディスコネクト(AWG22~AWG14)/絶縁付き圧着端子・スプライス(AWG26~AWG22)

    CT-1550

    • 種類:コントロールサイクル
    • 適用電線サイズ:ナイロンおよびビニル絶縁の圧着端子・スプライスおよびディスコネクト(AWG22~AWG10)

    CT-160

    • 種類:手動圧着
    • 機能/特長:ワイヤストリップ/切断/ネジカット
    • 適用電線サイズ:絶縁付き・絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス(AWG22~AWG10)

    CT-200

    • 種類:手動圧着
    • 機能/特長:ワイヤストリップ/切断/鍛鋼ツール
    • 適用電線サイズ:絶縁なし圧着端子・ディスコネクト・スプライス(AWG22~AWG10)/圧縮端子(AWG12~AWG10)

    CT-260

    • 種類:手動圧着
    • 機能/特長:ワイヤストリップ/切断/鍛鋼ツール
    • 適用電線サイズ:絶縁なし圧着端子(AWG22~AWG10)

    CT-300-1

    • 種類:コントロールサイクル
    • 機能/特長:完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用
    • 適用電線サイズ:完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用(AWG22~AWG14)

    CT-400

    • 種類:コントロールサイクル
    • 機能/特長:MIL規格/ラチェット
    • 適用電線サイズ:絶縁付き圧着端子・ディスコネクト・スプライス(AWG22~AWG14)

    CT-460

    • 種類:コントロールサイクル
    • 機能/特長:MIL規格/ラチェット
    • 適用電線サイズ:絶縁付き圧着端子・ディスコネクト・スプライス(AWG16~AWG10)

    CT-500CH

    • 機能/特長:CT-600-A用ヘッド
    • 適用電線サイズ:絶縁付き圧着端子、スプライス、ディスコネクト(AWG22~AWG14)

    CT-550CH

    • 機能/特長:CT-600-A用ヘッド
    • 適用電線サイズ:絶縁付き圧着端子、スプライス(AWG22~AWG10)

    CT-720

    • 種類:手動圧着
    • 適用電線サイズ:アルミ線用端子・スプライス圧縮用(AWG6~350kcmil)/銅線用端子・スプライス圧縮用(AWG8~500kcmil)

    CT-720-3

    • 種類:手動圧縮
    • 機能/特長:CT-720、圧縮ダイ(3個)、専用ケース
    • 適用電線サイズ:銅電線AWG8~2、AWG1~3/0、AWG4/0~250kcmil、アルミ電線AWG6、AWG4~1/0、AWG2/0~3/0

    CT720-3CC

    • 種類:コントロールサイクル
    • 機能/特長:コントロールサイクル付きCT-720、圧縮ダイ(3個)、専用ケース
    • 適用電線サイズ:銅電線AWG8~2、AWG1~3/0、AWG4/0~250kcmil、アルミ電線AWG6、AWG4~1/0、AWG2/0~3/0

    CT720-7

    • 種類:手動圧縮
    • 機能/特長:CT-720、圧縮ダイ(7個)、専用ケース
    • 適用電線サイズ:銅電線AWG8~2、AWG1~3/0、AWG4/0~250kcmil、300kcmil、350kcmil、400kcmil、500kcmil、アルミ電線AWG6、AWG4~1/0、AWG2/0~3/0、AWG4/0、250kcmil、300kcmil、350kcmil

    CT-720-7CC

    • 種類:コントロールサイクル
    • 機能/特長:コントロールサイクル付きCT-720、圧縮ダイ(7個)、専用ケース
    • 適用電線サイズ:銅電線AWG8~2、AWG1~3/0、AWG4/0~250kcmil、300kcmil、350kcmil、400kcmil、500kcmil、アルミ電線AWG6、AWG4~1/0、AWG2/0~3/0、AWG4/0、250kcmil、300kcmil、350kcmil

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 工具種類

    • 適応サイズ

    • 種類

    • 機能/特徴

    • トラスココード

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    工具種類

    適応サイズ

    種類

    機能/特徴

    トラスココード

    最小発注数量
    圧着工具・圧接工具
    絶縁付き圧着端子・スプライス(AWG26~22)/完全絶縁ディスコネクト・絶縁付きパラレルスプライス(AWG22~AWG10)/絶縁サポート型ディスコネクト(AWG22~AWG14)
    手動圧着
    497-3135
    1個
    圧着工具・圧接工具
    ナイロン及びビニル絶縁の圧着端子(AWG22~AWG10)/スプライス(AWG22~AWG10)/ディスコネクト(AWG22~AWG10)
    手動圧着
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,649
    ( 94,214 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    85,649
    ( 94,214 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    圧着端子専用の手動工具です。
    【特長】
    ・パンドウイットのパンタームを圧着するためにデザインされた、様々な工具が揃っています。
    ・人間工学に基づいたデザインの工具は作業者の疲労を軽減することができます。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧着端子用手動工具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧着端子用手動工具
    圧着用手動工具
    圧着端子用圧着工具
    手動式圧着工具 NHシリーズ
    裸圧着端子専用手動工具
    圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
    メーカーパンドウイットモレックスプレスマスターニチフ端子工業KSTミスミ
    通常価格85,64946,205 -18,3466,563 -6,0256,563
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング