17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869交換部品

通常単価(税別)
680800特別価格
税込単価
748880特別価格
一部SALE 2026.02.28まで
通常出荷日:2日目

耐食ビット付ハンダゴテ(H-829~869)用交換部品。【特長】・10物質対応品。【用途】・耐食ビット...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    耐食ビット付ハンダゴテの交換部品(ヒーター・耐食ビット)

    交換部品(ヒーター)

    商品画像(H-821)

    商品画像(H-821)

    商品画像(H-821-230)

    商品画像(H-821-230)

    商品画像(H-831)

    商品画像(H-831)

    商品画像(H-831-230)

    商品画像(H-831-230)

    商品画像(H-841)

    商品画像(H-841)

    商品画像(H-841-230)

    商品画像(H-841-230)

    商品画像(H-861)

    商品画像(H-861)

    商品画像(H-861-230)

    商品画像(H-861-230)

    品番適応機種
    H-821H-829/820
    H-821-230H-829-230/820-230
    H-831H-839/830
    H-831-230H-839-230/830-230
    H-841H-849/840
    H-841-230H-849-230/840-230
    H-861H-869/860
    H-861-230H-869-230/860-230

    製品仕様

    商品画像(H-824)

    商品画像(H-824)

    商品画像(H-834)

    商品画像(H-834)

    商品画像(H-864)

    商品画像(H-864)

    寸法図

    寸法図

    品番全長
    mm
    ポイントタイプ適応機種
    H-82475BH-829/839/849/820/830/840
    H-834
    H-86480H-869/860

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 本体型番

    • トラスココード

    • 定格電圧・周波数

    • 仕様

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    本体型番

    トラスココード

    定格電圧・周波数

    仕様

    形状

    先端仕様

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    H-849 / H-840 / H-839 / H-830 / H-829 / H-820
    -
    -
    耐食ビット(鉄メッキ仕様)
    B型
    R0.3
    10
    1個
    H-849 / H-840 / H-839 / H-830 / H-829 / H-820
    370-7849
    -
    耐食ビット(鉄メッキ仕様)
    B型
    R0.5
    10
    1個
    H-869 / H-860
    370-7873
    -
    耐食ビット(鉄メッキ仕様)
    B型
    R0.7
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    720698
    ( 768 )
    2日目
    680
    ( 748 )
    2日目
    800776
    ( 854 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    耐食ビット付ハンダゴテ(H-829~869)用交換部品。
    【特長】
    ・10物質対応品。
    【用途】
    ・耐食ビット付ハンダゴテH-829/839/849/820/830/840/860/869の交換部品。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869交換部品のレビュー
    4.3平均満足度:4.33件のレビュー
    弊社所有半田コテの交換用部品として
    3
    満足度:3.0
    弊社所有の半田コテの部品と交換したが 何も問題なかった。また使用したい。
    0人が参考にしています。
    半田ごて先端交換
    5
    満足度:5.0
    以前使用してたはんだごて先端が変形した為、購入しました。交換して使用したところ問題ありませんでした。
    0人が参考にしています。
    ハンダゴテの修理、交換用として使用
    5
    満足度:5.0
    使用しているハンダゴテの修理、交換用として購入しました。使用しているハンダゴテの標準耐食ビットでしたのでこの型番を購入し...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869交換部品
    キャップ付ハンダゴテ H-250・H-250-230交換部品
    温調式ハンダゴテ HS-26 交換部品
    FM-203用交換部品
    熱風式部品除去器 FR-811用交換部品・オプション
    吸煙器 490用交換部品
    メーカーホーザンホーザンホーザン白光白光白光
    通常価格680-650 -430660 -5,300 -3,900
    通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜5日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング