エレクトロニクス部品技術窓口
TWシリーズパイロットライト。【特長】・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ)・フ...
詳細を確認| 標準使用状態 | 使用周囲温度 | -25~+50℃(ただし、氷結しないこと) |
|---|---|---|
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 保存周囲温度 | -40~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間AC2500V・1分間 | |
| 耐振動 | 耐久 | 30Hz、片振幅1.5mm |
| 誤動作 | 5~55Hz、片振幅0.5mm | |
| 耐衝撃 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 機械的耐久性 | その他の動作形:50万回以上 | |
| 質量(約) | 33g (APW122D形) 95g (APW126D形) | |

APW1/APW1B形 定格使用電圧AC/DC6、12、24Vの場合

APW2形 定格使用電圧AC/DC6、12、24Vの場合

UPQW1B形 定格使用電圧AC/DC6、12、24Vの場合

APW1/APW1B形 定格使用電圧AC100/110V 、200/220Vの場合

APW2 定格使用電圧AC100/110V 、200/220Vの場合

UPQW1B形 定格使用電圧AC100/110V 、200/220Vの場合

APW1/APW1B形 定格使用電圧DC110V 、AC380V以上の場合

APW2形 定格使用電圧DC110V 、AC380V以上の場合

UPQW1B形 定格使用電圧DC110V 、AC380V以上の場合
φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

●実施時期
| 対象シリーズ | 実施概要 | 実施時期 |
|---|---|---|
| φ22HW シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| φ22TW シリーズ φ30TWN/TWNDシリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年5月生産分より順次実施 | |
| φ25TWS シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年10月生産分より順次実施 |
●変更内容
○HW パイロット角平形の場合

○HW パイロットドーム形の場合

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,280円 ( 2,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円1,232円 ( 1,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円720円 ( 792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,250円 ( 1,375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,090円 ( 2,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,732円 ( 3,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,276円 ( 3,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,090円 ( 2,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,732円 ( 3,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,716円 ( 1,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,344円 ( 1,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,716円 ( 1,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,732円 ( 3,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,780円 ( 3,058円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,420円 ( 2,662円 ) | 19日目 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,020円 ( 3,322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,020円1,812円 ( 1,993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,150円 ( 3,465円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
TWシリーズパイロットライト。
【特長】
・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ)
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・保護構造はIP65(IEC60529)
・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

IDEC
Φ25 TWSシリーズパイロットライト
4通常価格(税別):601円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

坂詰製作所
モールドフレーム形防水・防滴(IP65) LED表示灯
4.8通常価格(税別):581円

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

マルヤス電業
小型表示灯
4.3通常価格(税別):457円

坂詰製作所
LED表示灯 DULシリーズ
3通常価格(税別):598円~