17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ

通常単価(税別)
9403,080
税込単価
1,0343,388
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル。安全性・耐環境性を重視したHeavy Type(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度:-25~+50℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度:45~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗50mΩ以下 (初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧充電部と非充電部間AC2500-1分間
耐振動誤動作5~55Hz、片振幅0.5mm
耐久30Hz、片振幅1.5mm
耐衝撃誤動作100m/s2
耐久1,000m/s2
機械的寿命セレクタスイッチ:50万回以上
電気的寿命セレクタスイッチ:50万回以上 (注2)
(注2) 開閉頻度1,200回/時、使用率40%で開閉。
質量(約)76g (ASS222N)

外形図

φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 外形図

製品仕様

【変更内容】2021 年3 月出荷分より順次実施。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

製品仕様

φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 関連画像
 

●実施時期

対象シリーズ実施概要実施時期
φ22HW シリーズ製品レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年3月生産分より順次実施
φ22TW シリーズ
φ30TWN/TWNDシリーズ
製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年5月生産分より順次実施
φ25TWS シリーズ製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年10月生産分より順次実施
 

●変更内容

  • 内蔵LED球の変更に先立ち、レンズの色目変更を順次先行導入します。
  • このため変更前LED球と変更前・後のレンズを組み合わせた製品が暫定期間出荷されますが、色目については変更前後の差はほとんどありません。
  • 新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。
  • 但し、変更後のLED球は変更後のレンズと組み合わせた製品で必ず出荷いたします。
  • また、この組み合わせで、明るさ、色合いが向上し、6色の色度差が明瞭になります。
  • また記名文字(記名タイプ)の視認性も向上します。
 

○HW パイロット角平形の場合

φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 関連画像
 

○HW パイロットドーム形の場合

φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 関連画像
  • *1:その他ユニットシリーズについても同様の色合いのイメージになります。
  • *2:変更後のLED 球と変更前のレンズの組み合わせは、点灯時の色が薄くなるため推奨していません。

型番リスト

表示件数

照光

接点構成(キーロック、セレクタ)

ノッチ数

停止・リターン

代表規格

寸法 奥行

(mm)

操作部形状

照光色/ボタン色

使用電圧

(V)

電流容量 AC110Vの時

(A)

電流容量 DC24Vの時

(A)

接点

ノッチ角度

(度)

接点数

トラスココード

回路番号

特記

RoHS?最小発注数量
[その他] 2S
3
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
5
4
45
2
-
回路番号:1361
カタログ参照必須(ノッチ位置・回路番号)
-
1個
[その他] 2a1b
3
各位置停止
CE / TUV / CCC / CSA
85.9
矢形
-
非照光式
5
5
45
3
-
回路番号:243
カタログ参照必須(ノッチ位置)
-
1個
[その他] 4S
4
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
85.9
矢形
-
非照光式
5
4
45
4
-
回路番号:411
カタログ参照必須(ノッチ位置・回路番号)
10
1個
[その他] 1b
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
10
8
90
1
-
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
-
1個
1a
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
10
8
90
1
387-0367
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
10
1個
1a
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
10
8
90
1
-
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
-
1個
1a1b
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
10
8
90
2
387-0375
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
10
1個
2a
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
10
8
90
2
-
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
10
1個
2a2b
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
85.9
矢形
-
非照光式
10
8
90
4
-
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
-
1個
[その他] 2b
3
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
10
8
45
2
-
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
-
1個
1a1b
3
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
10
8
45
2
-
回路番号:302
カタログ参照必須(ノッチ位置・回路番号)
-
1個
1a1b
3
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
10
8
45
2
-
回路番号:303
カタログ参照必須(ノッチ位置・回路番号)
-
1個
2a2b
3
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
85.9
矢形
-
非照光式
10
8
45
4
-
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
-
1個
2a
3
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
10
8
45
2
387-0383
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
10
1個
2a2b
3
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
85.9
矢形
-
非照光式
10
8
45
4
-
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
-
1個
4a
3
[リターン] 左リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
85.9
矢形
-
非照光式
10
8
45
4
-
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
-
1個
1a1b
3
[リターン] 両リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
10
8
45
2
-
回路番号:202
カタログ参照必須(ノッチ位置・回路番号)
-
1個
2a
3
[リターン] 両リターン
UL / TUV / CCC / CSA
65.9
矢形
-
非照光式
10
8
45
2
-
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
-
1個
4a
3
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
85.9
矢形
-
非照光式
10
8
45
4
-
回路番号:指定不要
カタログ参照必須(ノッチ位置)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,530
( 2,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,020
( 3,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,090
( 2,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,040
( 3,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,040
( 3,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル。
安全性・耐環境性を重視したHeavy Type(ヘビータイプ)のΦ25シリーズ。
フィンガープロテクション構造のSS端子採用。
【特長】
・端子カバー不要
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・UL、CSA認証品およびEN規格適合品(一部機種は除く)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
切り替えスイッチとして使用しています
4
満足度:4.0
顧客先に納品する生産設備装置の自動運転・手動運転の切り替え用スイッチとして使用しています。以前から使っていますが、ほかの...もっと読む
0人が参考にしています。
なぜか1bしか在庫がなくなって購入
4
満足度:4.0
在庫でくみ上げている時になぜか赤い方(1b)しかなくて1aが欲しいといわれたので何という明正かもわからずに検索してたので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ
φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
セレクタスイッチΦ25(つまみ形・2ノッチ)
セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
メーカーIDECIDECマルヤス電業マルヤス電業マルヤス電業IDEC
通常価格940-3,830 -920648 -8803,190 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類セレクタセレクタセレクタセレクタセレクタセレクタ
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
取付穴φ25.5φ25.5φ25φ25φ25φ22
鍵付き
端子形状ねじ端子ねじ端子ねじ端子ねじ端子ねじ端子ねじ端子
よく一緒に購入される商品

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング