エレクトロニクス部品技術窓口
操作性・安全性・耐環境性重視設計のHeavy Duty Type。工作機械などのハードな用途に対応。【...
詳細を確認
セレクタスイッチ 丸形の外観

セレクタスイッチ丸形の寸法図(単位:mm)

はんだづけ兼用タブ端子形の寸法図(単位:mm)

プリント基板用端子形の寸法図(単位:mm)

セレクタスイッチ丸形の寸法図(単位:mm)

セレクタスイッチ丸形の寸法図(単位:mm)

取付穴加工図・最小取付ピッチ
注)取付ピッチは操作性を考慮してお決めください。

プリント基板加工図(プリント基板用端子形)

端子配列図
注)1c接点付は右側端子のみです。
| 品名 | ノッチ仕様 | 接点 | 接点構成 | 形番(ご注文形番) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子形状 | ||||||
| はんだづけ兼用タブ端子形 | プリント基板用端子形 | |||||
| 丸形 HA1S形 | 90°-2ノッチ | 各位置停止(手動) | 金接点 | 1c | HA1S-2C1 | HA1S-2C1V |
| 2c | HA1S-2C2 | HA1S-2C2V | ||||
| 銀接点 | 1c | HA1S-2C5 | - | |||
| 2c | HA1S-2C6 | - | ||||
| 右リターン (右→左、自動復帰) | 金接点 | 1c | HA1S-21C1 | HA1S-21C1V | ||
| 2c | HA1S-21C2 | HA1S-21C2V | ||||
| 銀接点 | 1c | HA1S-21C5 | - | |||
| 2c | HA1S-21C6 | - | ||||
| 45°-3ノッチ | 各位置停止(手動) | 金接点 | 2c | HA1S-3C2 | HA1S-3C2V | |
| 銀接点 | 2c | HA1S-3C6 | - | |||
| 右リターン (右→中、自動復帰) | 金接点 | 2c | HA1S-31C2 | HA1S-31C2V | ||
| 銀接点 | 2c | HA1S-31C6 | - | |||
| 左リターン (左→中、自動復帰) | 金接点 | 2c | HA1S-32C2 | HA1S-32C2V | ||
| 銀接点 | 2c | HA1S-32C6 | - | |||
| 両リターン (左・右→中、自動復帰) | 金接点 | 2c | HA1S-33C2 | HA1S-33C2V | ||
| 銀接点 | 2c | HA1S-33C6 | - | |||
ハンドル色:黒、方向表示キャップ:白
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) | |
| 耐電圧 | スイッチ部 | 充電部とアース間:AC2500V・1分間 異極端子間:AC2500V・1分間 同極端子間:AC1000V・1分間 |
| 照光部 | 充電部とアース間:AC2500V・1分間 | |
| 耐振動 | 耐久 | 5~55Hz、 片振幅0.5mm |
| 誤動作 | 5~55Hz、片振幅0.5mm | |
| 耐衝撃 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 寿命 | 機械的 | モメンタリ形:100万回以上 オルタネイト形:20万回以上 セレクタスイッチ:25万回以上 鍵付セレクタスイッチ:25万回以上 照光セレクタスイッチ:25万回以上 セレクタ押ボタンスイッチ:25万回以上 |
| 電気的 | モメンタリ形:10万回以上(注1) オルタネイト形:10万回以上(注1) セレクタスイッチ:10万回以上(注1) | |
| 保護構造 | IP65(IEC 60529) | |
| 端子形状 | はんだづけ兼用タブ110端子 プリント基板用端子 | |
| 質量(約) | 18g(HA1S-2C2形) | |
注1)開閉頻度1,200回/時
金接点(スイッチベース:青色)
| 定格絶縁電圧 | 250V | |
|---|---|---|
| 定格通電電流 | 3A | |
| 定格使用電圧 | DC30V | AC125V |
| 定格使用電流(抵抗負荷) | 1A | 1A |
| 接点材質 | 銀に金クラッド | |
最小適用負荷(参考値)=AC/DC5V・1mA (使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
銀接点(スイッチベース:黒色)
| 定格絶縁電圧 | 250V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 250V | ||
| 定格使用電流 | 交流 50/60Hz | 抵抗負荷 | - | 3A | 2A |
| 誘導負荷 | - | 2A | 1.5A | ||
| 直流 | 抵抗負荷 | 2A | 0.4A | - | |
| 誘導負荷 | 1A | 0.2A | - | ||
| 定格通電電流 | 5A | ||||
| 接点材質 | 銀 | ||||
(注) 交流誘導負荷:PF=0.6~0.7、直流誘導負荷:L/R=7ms以下
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。
変更内容
➀接点定格
生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点/銀接点の接点定格を変更します。(赤字が変更箇所)
金接点(スイッチベース:青)
| 定格絶縁電圧 | 250V | |||||||
| 定格通電電流 | 3A | |||||||
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 30V | 125V | 250V | |||
| 定格使用電流 | 交流 | 抵抗負荷 | - | 0.1A | - | 1A | 0.5A | |
| 50/60Hz | 誘導負荷 | - | - | - | 0.7A | 0.5A | ||
| 直流 | 抵抗負荷 | 0.1A | - | 1A | 0.2A | - | ||
| 誘導負荷 | - | - | 0.7A | 0.1A | - | |||
| 電気的寿命時の 開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回/時 | 1200回/時 | |||||
| オルタネイト形、セレクタスイッチ | 1200回/時 | 1200回/時 | ||||||
参考値の「最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
銀接点(スイッチベース:グレー色→黒色)
| 定格絶縁電圧 | 250V | |||||||
| 定格通電電流 | 5A | |||||||
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 250V | 30V | 125V | 250V | ||
| 定格使用電流 | 交流 | 抵抗負荷 | - | 3A | 2A | - | 3A | 2A |
| 50/60Hz | 誘導負荷 | - | 2A | 1.5A | - | 2A | 1.5A | |
| 直流 | 抵抗負荷 | 2A | 0.4A | - | 2A | 0.4A | - | |
| 誘導負荷 | 1A | 0.2A | - | 1A | 0.2A | - | ||
| 電気的寿命時の開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回/時 | 1200回/時 | |||||
| オルタネイト形、セレクタスイッチ | 1200回/時 | 1200回/時 | ||||||
②端子長さ
製品の小型化、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ端子の長さを9⇒7mmに変更します。
(また、これにともない推奨のロックコネクタが変わります。)
| <各種スイッチ> |
![]() |
推奨ロックコネクタ
| 変更前 | 変更後 | |||||
| 項目 | ポジティブロックコネクタ (タイコエレクトロニクスアンプ社製) | イージーロックコネクタ (ニチフ社製) | イージーロックコネクタ(ニチフ社製) | |||
| 端子 | 0.2~0.5mm2 | 175412-1 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62852-F3 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62832-F4 |
| 0.5~1.25mm2 | 174778-1 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F3 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F4 | |
| ハウジング | 174779-1 | NET1-28-1P | NES1-28-1P-V2 | |||
なお変更後の推奨ロックコネクタは変更前の製品にもご使用いただけます。
③スイッチ端子部の樹脂色
生産性向上のため次のように銀接点のスイッチ端子部樹脂色をグレー色から黒色に変更します。
| 変更前:グレー色 | 変更後:黒色 |
![]() | ![]() |
④スイッチ端子のメッキ
製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)
| 変更前:銀メッキ | 変更後:スズメッキ |
![]() | ![]() |
⑤スイッチ端子ベースの形状
生産設備更新にともなう構造見直しにより、ねじ端子を除くスイッチ端子の樹脂部品に次のように、溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は銀接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 |
![]() | ![]() |
⑥その他の部品形状
⑥-1)生産性向上と判読性改善のため、一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロックの端子番号表示を変更します。
(下図は銀接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 |
![]() | ![]() |
⑥-2)生産性向上のため、一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の色を変更します。
(樹脂材質に変更はありません。写真は変更前です。)樹脂色の変更は2024年12月以降となります。

⑦製品ラベルの表示
次のようにTUVマークの削除やUL/CSAからc-UL-usへの変更を行います。
(金・銀接点とも)あわせて接点定格の変更、原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。
| 変更前 | 変更後 | |
| 接点付き コンタクトブロック | ![]() | |
識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,150円 ( 2,365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,290円 ( 3,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,850円 ( 3,135円 ) | 9日目 |
3,240円 ( 3,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,850円 ( 3,135円 ) | 9日目 |
2,850円 ( 3,135円 ) | 19日目 |
3,290円 ( 3,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,290円 ( 3,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,290円 ( 3,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,390円 ( 2,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
操作性・安全性・耐環境性重視設計のHeavy Duty Type。工作機械などのハードな用途に対応。
【特長】
・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。
・親指や軍手で作業可能な□24mm・Φ24サイズ(ベゼル)採用。
・操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。
・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。
・振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。
・UL、CSA認証。
・EN(欧州)規格適合品。(EN60947-5-1、TÜVラインランド認証)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

IDEC
φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル
5通常価格(税別):1,750円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

マルヤス電業
セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)
4通常価格(税別):880円

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・金属リング・非照光)
0通常価格(税別):728円~