17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 接点構成(キーロック、セレクタ)

    ~mm
  • ノッチ数

    ~mm
  • 停止・リターン

    • リターン
  • 保護機能(耐環境性)

  • 代表規格

  • ノッチ角度(度)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形 AS6M-□Y形

通常単価(税別)
2,0172,660
税込単価
2,2192,926
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

Φ16(直径16mm)丸形のセレクタスイッチ。【特長】・IDEC独自のロック機構付きフランジ回転方式採...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小形 セレクタスイッチの仕様

A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形:関連画像

AS6M-Y□形の外観

A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形:関連画像

AS6M-Y□形の外形寸法図 単位:mm

端子部穴寸法:長さ2.6×幅1.2

A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形:関連画像

丸型(TOP)の外形寸法図 単位:mm

A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形:関連画像

取付穴加工図・最小取付ピッチ 単位:mm

  • ※ 取付ピッチは操作性を考慮してお決めください。
A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形:関連画像

端子配列(BOTTOM VIEW)

※ 1 接点付はNC1、NO1、C1端子のみ。

品名ノッチ仕様接点構成IP40(IEC 60529)IP65(IEC 60529)
形番
(ご注文形番)
形番
(ご注文形番)
丸形
AS6M-□Y形
90°-2ノッチ各位置停止(手動)1cAS6M-2Y1AS6M-2Y1P
2cAS6M-2Y2AS6M-2Y2P
右リターン
(右→左、自動復帰)
1cAS6M-21Y1AS6M-21Y1P
2cAS6M-21Y2AS6M-21Y2P
45°-3ノッチ各位置停止(手動)2cAS6M-3Y2AS6M-3Y2P
右リターン(右→中、自動復帰)2cAS6M-31Y2AS6M-31Y2P
左リターン(左→中、自動復帰)2cAS6M-32Y2AS6M-32Y2P
両リターン(左・右→中、自動復帰)2cAS6M-33Y2AS6M-33Y2P

特長

  • 快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。
  • LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。
  • UL・CSA認証品。EN(欧州)規格適合品。CCC認証品。
  • ※ その他の仕様につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

接点構成(キーロック、セレクタ)

ノッチ数

停止・リターン

保護機能(耐環境性)

代表規格

ノッチ角度

(度)

RoHS?最小発注数量
1c
2
各位置停止
[有] 閉鎖形(IP40)
UL / CCC / CSA
90
10
1個
1c
2
各位置停止
[有] 防噴流形(IP65)
UL / CCC / CSA
90
-
1個
2c
2
各位置停止
[有] 閉鎖形(IP40)
UL / CCC / CSA
90
10
1個
2c
2
各位置停止
[有] 防噴流形(IP65)
UL / CCC / CSA
90
-
1個
2c
3
各位置停止
[有] 閉鎖形(IP40)
UL / CCC / CSA
45
10
1個
2c
3
各位置停止
[有] 防噴流形(IP65)
UL / CCC / CSA
45
-
1個
2c
2
[リターン] 右リターン
[有] 防噴流形(IP65)
CE / UL / CCC / CSA
90
10
1個
2c
3
[リターン] 左リターン
[有] 防噴流形(IP65)
UL / CCC / CSA
45
-
1個
2c
3
[リターン] 両リターン
[有] 閉鎖形(IP40)
UL / CCC / CSA
45
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,017
( 2,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,530
( 2,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,285
( 2,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,310
( 2,541 )
19日目
2,330
( 2,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,530
( 2,783 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ16(直径16mm)丸形のセレクタスイッチ。
【特長】
・IDEC独自のロック機構付きフランジ回転方式採用
・フランジは回転角45度毎に固定できるロック機能付き
・フランジの回転ズレが無くパネル取り付けも容易
・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用
・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合
・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵
・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529)
・接点は金クラッドの1cおよび2c
・UL・CSA認証品、EN(欧州)規格適合品、CCC認証品

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形 AS6M-□Y形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形 AS6M-□Y形
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格2,017-3,080 -3,190 -3,1902,830 -2,970 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類セレクタキーロックスイッチセレクタセレクタキーロックスイッチキーロックスイッチ
形状丸型丸型丸型角丸型長角型正角型
取付穴φ16.2φ16φ16.2φ16.2φ16φ16.2
照光LEDLED
鍵付き
よく一緒に購入される商品

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト