17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HWシリーズ コントロールボックス スイッチ付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HWシリーズ コントロールボックス スイッチ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HW1X-BV401R

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ベースマウント形コンタクトブロック、SS端子搭載のコントロールボックス。
【特長】
・配線をボックスベース側に、操作部ユニットをボックスカバー側に分割。
・配線時に電線引き回しの作業性が向上します。
・端子ねじが常に配線作業待機状態を保つため、ねじ着脱の手間が省けるとともに、ねじの脱落を防止し、作業の効率化が図れます。
・フィンガープロテクション構造(感電防止カバーとハウジングの一体化)を実現。
・配線後の感電防止カバーの取付け工程を省き、装着忘れ等を防ぎます。(VDE0106 Part100準拠)
・国内で主流の管用ねじG1/2、欧州で主流のドイツ電線管ねじPG16のコネクタ使用が可能です。(但し、本体にはコネクタが付属していません)
・BOXの材質には、強度と耐環境性に優れたPA6フィラー強化材樹脂を採用。
・保護構造IP65。
・アース配線不要の二重絶縁構造。(IEC536 classII準拠)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
非照光式非常停止
形状
キノコ型
ガード付き
無
銘板
無
端子形状
ねじ端子
取付穴
2-φ4.6
接点構成
1b
押しボタン動作
プッシュロック/ターンリセット
ボタン色
[赤] 赤
保護機能(耐環境性)
[有] IP65
代表規格
UL / CUL / TUV / CSA
寸法 縦(mm)
74

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト