17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MICROSMART AS-Interfaceマスタモジュール FC4A-AS62M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MICROSMART AS-Interfaceマスタモジュール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FC4A-AS62M

2017年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

FC4A形。コンパクトで最大62台のスレーブ接続が可能。

【特長】
・最大で62台のスレーブが接続可能なAS-InTerfaceVer.2.1仕様に対応。
・アナログスレーブにも接続可能。
・コンフィギュレーションや動作モニタは、AS-InTerfaceマスタモジュール表面のLED表示部またはWindLDRから簡単に可能。
・AS-InTerfaceマスタモジュールに対応するCPUモジュールは、FC4A形では、制御点数が最大634点まで拡張(I/O制御は、最大200点、AS-InTerfaceスレーブとして、最大434点が制御可能)。
・F5A形では、制御点数が最大1252点まで拡張(増設拡張モジュール使用)(I/O制御は、最大384点、AS-InTerfaceスレーブとして、最大868点が制御可能)。
・AS-InTerfaceマスタモジュール採用の増設I/Oモジュールは最大5台まで接続可能。
・CPUモジュールは省スペースながら高機能で、時計カートリッジやメモリカートリッジを追加することで用途に応じた機能アップが可能。
・CPUモジュールはRS232Cポートを標準装備しており、通信拡張モジュールや通信ボードを追加することで、さらに1ポート(RS232CまたはRS485)を追加可能。
・CPUモジュールに標準搭載のアナログ入力機能やアナログモジュールにより、アナログ信号の処理も充実。
・IEC62026-2に準拠。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

代表規格
CE
仕様
マスタモジュール
特徴
スレーブ62台接続
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト