17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PS3N形スイッチング パワーサプライ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PS3N形スイッチング パワーサプライ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PS3N-A05A1CN

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小形・軽量・高効率を実現。
10W・15W・30W・50W・100W・150W/単出力を完備。
【特長】
・小形・軽量・高性能を実現。
・FCCクラスA、VCCIクラスAをクリア、万全のノイズ対策。
・AC200V入力も完備。
・突入電流防止、過電流保護機能、過電圧保護機能付。
・UL60950-1,cSANo.60950規格準拠(AC100V入力のみ)。
・PS3N-C12A1N,-C24A1N,D12A1N,-D24A1N規格取得。
・端子台タイプ、コネクタタイプ(受注生産品)、フレームカバー(別売)も完備。
・取付金具を付属(PS3N-A/B/C/D形のみ)。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

形状
本体カバー付き
容量(W)
10
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
[AC/DC] AC85~132V/DC105~170V
出力電圧(シングルのみ)
DC5V
入出力端子形状
ネジ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
2
寸法 高さ(mm)
70
寸法 幅(mm)
27
寸法 奥行(mm)
81.7
代表規格
UL / CSA
仕様
端子台タイプ/取付金具付属

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト