エレクトロニクス部品技術窓口
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。【特長】・装置のイメージをスタイリッシュに演出。・各方...
詳細を確認
LD6A形 LED積層表示灯の外観
特長
| 適用規格 | 認証機関・ファイル No. |
|---|---|
| UL508 CSA C22.2 No.14 | UL/c-UL Recognition ファイル No.E68961 |
| EN60947-5-1 | 自己宣言 (欧州低電圧指令による) |

フレーム取付けタイプ(単位:mm)

壁取付けタイプ(単位:mm)

直取付けタイプ(単位:mm)

ポール取付けタイプ(円形台座付)(単位:mm)

ポール取付けタイプ(L形金具付)(単位:mm)
| 段数 | フレーム取付けタイプ (L1) | 壁取付けタイプ (L2) | 直取付けタイプ (L3) | ポール取付けタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 円形台座付(L4) | L形金具付(L5) | ||||
| 1 | 156 | 156 | 98 | 408 | 372 |
| 2 | 186 | 186 | 128 | 438 | 402 |
| 3 | 216 | 216 | 158 | 468 | 432 |
| 4 | 246 | 246 | 188 | 498 | 462 |
| 5 | 276 | 276 | 218 | 528 | 492 |
| ケーブル長 | 980 | 980 | 1040 | 730 | 730 |
単位:mm

フレーム取付けタイプ(単位:mm)

壁取付けタイプ(単位:mm)

直取付けタイプ(単位:mm)

ポール取付けタイプ(円形台座付)(単位:mm)

ポール取付けタイプ(L形金具付)(単位:mm)
| 段数 | フレーム取付けタイプ (L1) | 壁取付けタイプ (L2) | 直取付けタイプ (L3) | ポール取付けタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 円形台座付(L4) | L形金具付(L5) | ||||
| 1 | 228 | 228 | 170 | 480 | 444 |
| 2 | 258 | 258 | 200 | 510 | 474 |
| 3 | 288 | 288 | 230 | 540 | 504 |
| 4 | 318 | 318 | 260 | 570 | 534 |
| 5 | 348 | 348 | 290 | 600 | 564 |
| ケーブル長 | 900 | 900 | 960 | 650 | 650 |
単位:mm
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-40~+75℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
|---|---|
| 過電圧カテゴリ | III(IEC60664-1) |
| インパルス耐電圧 | 800V(IEC60947-1) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間:AC1000V・1分間 |
| 汚染度 | 3 |
| 耐腐食性 | 腐食性ガスのないこと |
| 耐振動 | 誤動作/耐久:10~55Hz 片振幅0.5mm |
| 耐衝撃 | 誤動作/耐久:147m/s2 6方向各6回 |
| 保護構造 (IEC60529) | 点灯タイプ:IP65 点灯/点滅/ブザータイプ:IP54 ポール取付けタイプ(L形金具付)金具未使用時:IP54 ポール取付けタイプ(L形金具付)金具使用時:IP23 |
| 本体色 | ダークグレー、ライトグレー |
| 材質 | 本体材質:ABS樹脂 レンズ材質:AS樹脂 ポール材質:鉄製(ニッケルクロムメッキ) ポールスタンド材質:アルミダイカスト製 |
| ケーブル | UL1007 AWG22 |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 60V | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用電圧 | AC/DC 24V±10% | |||
| 定格電圧(Ue) | AC/DC 24V | |||
| 照光色指定記号 | R(赤)、Y(黄)、S(青)、G(緑)、W(ピュアホワイト) | |||
| LED | 照光色 | R、Y | S、G | W |
| 定格電流 (1段あたり) | 25mA | 30mA | 20mA | |
| 消費電力 (1段あたり) | 0.6W | 0.75W | 0.5W | |
| LEDの点灯寿命 (参考値)(注) | 約30,000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点) | |||
| 点滅周期(IEC60073) | 約105点滅/1分間(1.75Hz) | |||
| ブザー | ブザー周期 | ブザー1:約700回/1分間 ブザー2:約35回/1分間 | ||
| 消費電流 | 110mA max. | |||
| 突入電流 | DC:250mA max. AC:400mA max | |||
| ブザー音圧 | 70~90dB、at 1m(音圧調節可) | |||
| 音響周波数 | 約3.3kHz | |||
注)LED/ブザーの耐久性は使用環境・使用条件等によって大きく異なりますのでご注意ください。
| 点灯用 | AC用外部接点容量 (1段あたり) | 電流容量 | 100mA以上 |
|---|---|---|---|
| 耐電圧 | AC35V以上 | ||
| DC用外部接点容量/外部トランジスタ容量 (1段あたり) | 電流容量 | 100mA以上 | |
| 耐電圧 | 35V以上 | ||
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | ||
| ブザー用 | AC用外部接点容量 (ブザー1音あたり) | 電流容量 | 400mA以上 |
| 耐電圧 | AC35V以上 | ||
| DC用外部接点容量/外部トランジスタ容量 (ブザー1音あたり) | 電流容量 | 300mA以上 | |
| 耐電圧 | 35V以上 | ||
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 |
| 取付方法 | 段数 | 照光色の 指定記号 | 点灯タイプ | 点灯/点滅/ブザータイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形番 (ご注文形番) | 質量 (約) | 形番 (ご注文形番) | 質量 (約) | |||
| フレーム取付けタイプ | 1 | R、Y、G | LD6A-1GQ※-□ | 220 | LD6A-1GZQ※-□ | 310 |
| S、W | ||||||
| 2 | RY、RG | LD6A-2GQ※-□□ | 260 | LD6A-2GZQ※-□□ | 350 | |
| 3 | RYG | LD6A-3GQ※-□□□ | 300 | LD6A-3GZQ※-□□□ | 390 | |
| RYS | ||||||
| 4 | RYSG | LD6A-4GQ※-□□□□ | 340 | LD6A-4GZQ※-□□□□ | 430 | |
| 5 | RYSGW | LD6A-5GQ※-□□□□□ | 380 | LD6A-5GZQ※-□□□□□ | 470 | |
| 壁取付けタイプ | 1 | R、Y、G | LD6A-1WQ※-□ | 225 | LD6A-1WZQ※-□ | 315 |
| S、W | ||||||
| 2 | RY、RG | LD6A-2WQ※-□□ | 265 | LD6A-3WZQ※-□□ | 355 | |
| 3 | RYG | LD6A-3WQ※-□□□ | 305 | LD6A-3WQ※-□□□ | 395 | |
| RYS | ||||||
| 4 | RYSG | LD6A-4WQ※-□□□□ | 345 | LD6A-4WZQ※-□□□□ | 435 | |
| 5 | RYSGW | LD6A-5WQ※-□□□□□ | 385 | LD6A-5WZQ※-□□□□□ | 475 | |
| 直取付けタイプ | 1 | R、Y、G | LD6A-1DQ※-□ | 185 | LD6A-1DZQ※-□ | 275 |
| S、W | ||||||
| 2 | RY、RG | LD6A-2DQ※-□□ | 225 | LD6A-2DZQ※-□□ | 315 | |
| 3 | RYG | LD6A-3DQ※-□□□ | 265 | LD6A-3DZQ※-□□□ | 355 | |
| RYS | ||||||
| 4 | RYSG | LD6A-4DQ※-□□□□ | 305 | LD6A-4DZQ※-□□□□ | 395 | |
| 5 | RYSGW | LD6A-5DQ※-□□□□□ | 345 | LD6A-5DZQ※-□□□□□ | 435 | |
| ポール取付けタイプ (円形台座付) | 1 | R、Y、G | LD6A-1PQ※-□ | 645 | LD6A-1PZQ※-□ | 735 |
| S、W | ||||||
| 2 | RY、RG | LD6A-2PQ※-□□ | 685 | LD6A-2PZQ※-□□ | 775 | |
| 3 | RYG | LD6A-3PQ※-□□□ | 725 | LD6A-3PZQ※-□□□ | 815 | |
| RYS | ||||||
| 4 | RYSG | LD6A-4PQ※-□□□□ | 765 | LD6A-4PZQ※-□□□□ | 855 | |
| 5 | RYSGW | LD6A-5PQ※-□□□□□ | 805 | LD6A-5PZQ※-□□□□□ | 895 | |
| ポール取付けタイプ (L形金具付) | 1 | R、Y、G | LD6A-1KQ※-□ | 640 | LD6A-1KZQ※-□ | 730 |
| S、W | ||||||
| 2 | RY、RG | LD6A-2KQ※-□□ | 680 | LD6A-2KZQ※-□□ | 770 | |
| 3 | RYG | LD6A-3KQ※-□□□ | 720 | LD6A-3KZQ※-□□□ | 810 | |
| RYS | ||||||
| 4 | RYSG | LD6A-4KQ※-□□□□ | 760 | LD6A-4KZQ※-□□□□ | 850 | |
| 5 | RYSGW | LD6A-5KQ※-□□□□□ | 800 | LD6A-5KZQ※-□□□□□ | 890 | |
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,420円 ( 18,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,020円 ( 12,122円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,280円 ( 14,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,380円 ( 13,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,820円 ( 14,102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,820円 ( 14,102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,420円 ( 18,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,420円 ( 18,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,320円 ( 19,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,420円 ( 18,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,620円 ( 16,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,220円 ( 20,042円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,680円 ( 20,548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,080円 ( 16,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,980円 ( 17,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,680円 ( 20,548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,615円 ( 12,777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,090円 ( 22,099円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,490円 ( 24,739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,080円 ( 26,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,580円 ( 23,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,080円 ( 26,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。
【特長】
・装置のイメージをスタイリッシュに演出。
・各方向からの高い視認性を実現する独自のレンズ形状を採用。
・機械や装置のデザインに合わせた選択が可能。
・点滅周期は国際規格IEC60073に適合した、1.75Hz(約105点滅/1分間)を採用。
・クリアレンズタイプも完備。
【用途】
・銀行、証券会社、病院、福祉施設などに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
Φ50積層信号灯 1~3段 DC24V
0通常価格(税別):5,000円~

パトライト
LED超スリム積層信号灯 ME-A/MES-A
4.8通常価格(税別):5,960円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)
4通常価格(税別):15,635円~

ミスミ
Φ60積層信号灯 3段 DC24V
0通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
Φ50積層信号灯 1段3色表示
0通常価格(税別):4,000円~

パトライト
USB制御積層信号灯
0通常価格(税別):27,970円~

パトライト
LED壁面取付け積層信号灯
5通常価格(税別):13,970円~

パトライト
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH
3通常価格(税別):37,970円~