17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

汎用インバータ FREQROL-F700シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

汎用インバータ FREQROL-F700シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FR-F720P-3.7K

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・三相200V
【特長】
・インバータ駆動で大幅省エネ
・プレミアム高効率IPMモータで更なる省エネを実現
・IMも、IPMも制御できるとメリットいっぱい
・多彩な機能でファン・ポンプに最適
・環境にやさしく
・長寿命と簡単メンテナンスで安心
・操作は簡単
・ネットワークが充実
・CO2削減

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

適用モータ容量(kW)
3.7
入力電圧 クラス
三相200V
出力仕様
三相
出力容量(kVA)
5.8
定格出力電圧(V)
AC200~240
外部通信
RS-232/422/485
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 高さ(mm)
-
寸法 幅(mm)
-
寸法 奥行き(mm)
-
保護構造
閉鎖形(IP20)
出力定格電流(A)
15.2

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト