17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • LED色

    • 白色
  • 照度(lx)

    ~mm
  • 保護等級

  • 代表規格

  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 仕様

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

LF1A形LED照明ユニット

通常単価(税別)
23,51058,250特別価格
税込単価
25,86164,075特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

標準タイプLEDモジュールと高効率な放熱技術により、薄形化を実現した照明ユニット。【特長】・蛍光灯に比...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LF1A形LED照明ユニットの仕様

LF1A形LED照明ユニット:関連画像

LF1A形LED照明ユニットの外観

LF1A形LED照明ユニット:関連画像

LF1A形LED照明ユニットの使用例

製品仕様

形番 LF1A-※-2THWW6
LF1A-※-2TLWW6
LF1A-※-2SHY8
LF1A-※-2SHR8
定格電圧 DC24V(無極性)(電圧範囲:DC21.6~26.4V)
入力電流(typ.) (定格入力時) 3灯×2列 75mA 90mA
6灯×2列 150mA 180mA
12灯×2列 300mA 360mA
定格電力(typ.) (定格入力時) 3灯×2列 1.8W 2.2W
6灯×2列 3.6W 4.4W
12灯×2列 7.2W 8.7W
絶縁抵抗 100MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 1分間(充電部-非充電部間)
耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.5mm、20m/s2
耐衝撃(耐久) 980m/s2
使用周囲温度 -20~+50℃(ただし、氷結しないこと)
使用相対湿度 45~85%RH(ただし、結露なきこと)
保存周囲温度 -25~+70℃(ただし、氷結しないこと)
使用雰囲気 腐食ガス不可
寿命 40,000時間(照度が初期値の70%以上を維持する総点灯時間。Ta=25℃)
質量(約) LF1A-A1形:190g、LF1A-B1形:270g、LF1A-D1形:470g
保護構造 IP40(IEC 60529)
材質 本体:アルミ
エンドプレート:SPCC
レンズ:PMMA
ケーブルグランド:黄銅
ケーブル:PVC

注)LEDの寿命は使用環境・使用条件などにより異なります。

製品仕様

形番 LF1A-※-2THWW6 LF1A-※-2TLWW6 LF1A-※-2SHY8 LF1A-※-2SHR8
発光色 白色 電球色 黄色 赤色
光度(typ.)(LEDモジュール単体) 6,000mcd 4,000mcd 4,000mcd 2,500mcd
色温度(typ.)/主波長(typ.) 5,500K 2,800K 590nm 625nm
参考照度(typ.)
直下 at 50cm
3灯×2列 190 lx 130 lx 130 lx 85 lx
6灯×2列 380 lx 260 lx 260 lx 170 lx
12灯×2列 760 lx 520 lx 520 lx 340 lx

※LED素子にはバラツキがあるため、同一形番製品でも製品ごとに発光色や明るさが異なることがあります。

 

LF1A形LED照明ユニット:関連画像

照度分布図
X:製品長手方向、Y:短手方向、12灯×2列、白色発光の場合

LF1A形LED照明ユニット:関連画像

外形寸法図

 

(単位:mm)

 

LF1A形LED照明ユニット:関連画像

回路図

 

(単位:mm)

 

形番 A B C
LF1A-A1-※ 120 92 108
LF1A-B1-※ 180 152 168
LF1A-D1-※ 300 272 288

 

(単位:mm)

 

※その他型番、仕様等につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

LED色

照度

(lx)

保護等級

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

仕様

LED配列

RoHS?最小発注数量
黄色
130
[有] IP40
UL / CUL / CSA
120
55
22
標準
3灯×2列
-
1個
[白色] 白色
190
[有] IP40
UL / CUL / CSA
120
55
22
標準
3灯×2列
10
1個
[白色] 白色
380
[有] IP40
UL / CUL / CSA
180
55
22
標準
6灯×2列
10
1個
黄色
520
[有] IP40
UL / CUL / CSA
300
55
22
標準
12灯×2列
-
1個
[白色] 白色
760
[有] IP40
UL / CUL / CSA
300
55
22
標準
12灯×2列
10
1個
電球色
520
[有] IP40
UL / CUL / CSA
300
55
22
標準
12灯×2列
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,510
( 25,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,51019,983
( 21,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,850
( 40,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,250
( 64,075 )
2日目
57,670
( 63,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,67011,534
( 12,687 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

標準タイプLEDモジュールと高効率な放熱技術により、薄形化を実現した照明ユニット。
【特長】
・蛍光灯に比べ約1/3の省電力で、省エネルギー。
・約40,000時間の長寿命・メンテナンスフリー。
・LEDモジュールと高効率な放熱技術により、低発熱。
・22mmの薄型スリム形状で、機械内部の狭所や装置の隙間など、せまい場所でも取付可能。
・発行色は、白色、電球色、黄色、赤色の全4色。
【用途】
・機械内部の狭所や装置の隙間など、せまい場所でも取付可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LF1A形LED照明ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LF1A形LED照明ユニット
LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット
LF2B形 LED照明ユニット
LF3D形 LED照明ユニット
盤用照明 LEDユニット
盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)
メーカーIDECIDECIDECIDEC篠原電機篠原電機
通常価格23,510-20,792 -12,130 -29,863 -28,46015,100
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目
形状フラットフラットストレートフラットストレートストレート
入力電圧DC24VDC24V-DC24VAC100V~AC240VAC100V~AC240V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング