17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • ネジサイズ

  • 定格電流(JIS)(A)

    ~mm
  • 定格電流(UL)(A)

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • 端子幅(mm)

    ~mm
  • 定格適合電線(より線)(mm2)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

BTBHシリーズ固定端子台

通常単価(税別)
5101,310
税込単価
5611,441
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2~30極の強固な固定端子台。省配線工数のタッチダウン式も完備。【特長】・セルフアップ形(BTBシリー...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品仕様

耐電圧AC2500V・1分間
絶縁抵抗100MΩ 以上
使用周囲温度-25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度-25~+70℃(ただし、氷結しないこと)
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)

部品材質

部品名称材質(処理)
本体エンドプレート変性PPE樹脂
導電金具黄銅(ニッケルメッキ)
端子ねじ鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
連結棒・ナット鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
ターミナルカバーポリカーボネイト樹脂

製品仕様

準拠および規格認証JISUL/CSAEN
定格・仕様定格絶縁電圧630V300V500V
適合電線1.25mm2(2mm2)(*1)22-14AWG2mm2(18-4AWG)
通電電流16A10A22A
端子ねじM3
適合圧着端子1.25-3(2・3)
圧着端子の最大取付数2
推奨締付トルク0.6~1.0N・m
アクセサリ:渡り金具BNJ36形、BNJ36B形、BNJ36F形、BNJ36FB形

*1)定格適合電線は1.25mm2ですが2mm2が接続できる構造をもっています。
適合電線の( )内の数伯はJIS規格に準拠しておりません。

製品仕様

準拠および規格認証JISUL/CSAEN
定格・仕様定格絶縁電圧630V300V500V
適合電線2mm2 22-14AWG2mm2(18-4AWG)
通電電流21A15A22A
端子ねじM3.5
適合圧着端子2-3.5
圧着端子の最大取付数2
推奨締付トルク1.0~1.3N・m
アクセサリ:渡り金具BNJ46形、BNJ46B形、BNJ46F形、BNJ46FB形

製品仕様

準拠および規格認証JISUL/CSAEN
定格・仕様定格絶縁電圧630V300V500V
適合電線5.5mm2 18-10AWG5.5mm2(14-10AWG)
通電電流40A30A38A
端子ねじM4
適合圧着端子1.25-4~5.5-4
圧着端子の最大取付数2
推奨締付トルク1.4~2.0N・m
アクセサリ:渡り金具BNJ56形、BNJ56B形、BNJ56F形、BNJ56FB形

製品仕様

準拠および規格認証JISUL/CSAEN
定格・仕様定格絶縁電圧630V600V500V
適合電線14mm2 16-6AWG14mm2(10-6AWG)
通電電流70A50A67A
端子ねじM5
適合圧着端子1.25-5~14-5
圧着端子の最大取付数2
推奨締付トルク2.6~3.7N・m
アクセサリ:渡り金具BNJ62形、BNJ62B形

適合圧着端子

BTBHシリーズ固定端子台 圧着端子01

BTBH15C形

BTBHシリーズ固定端子台 圧着端子02

BTBH15LC形

BTBHシリーズ固定端子台 圧着端子03

BTBH30C形

BTBHシリーズ固定端子台 圧着端子04

BTBH50C形

 

外形図

BTBHシリーズ固定端子台 外形図01

BTBH15C□形(端子間ピッチ8.5mm)

 
BTBHシリーズ固定端子台 外形図02

BTBH15LC□形(端子間ピッチ10.5mm)

 
BTBHシリーズ固定端子台 外形図03

BTBH30C□形(端子間ピッチ12mm)

 
BTBHシリーズ固定端子台 外形図04

BTBH50C□形(端子間ピッチ15.5mm)

 

規格表

BTBHシリーズ固定端子台 規格表01

*1)定格適合用線は1.25mm2ですが2mm2が接続できる構造をもっています。適合電線の( )内の数値はJIS規格に準拠しておりません。
・通電電流は、仕様条件によって異なります。
・形番末尾の口には、極数が入ります。

型番リスト

表示件数

極数

(極)

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

定格電流(UL)

(A)

端子間ピッチ

(mm)

端子幅

(mm)

定格適合電線(より線)

(mm2)

RoHS?最小発注数量
5
M3
16
10
8.5
6.7
1.25(2max)
-
1個
20
M3
16
10
8.5
6.7
1.25(2max)
-
1個
15
M3.5
21
15
10.5
8.5
2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2~30極の強固な固定端子台。
省配線工数のタッチダウン式も完備。
【特長】
・セルフアップ形(BTBシリーズ)とタッチダウン形(BTBHシリーズ)を完備。
・高難燃性UL認定樹脂(UL94V-0)採用。
・耐衝撃性も抜群。
・本体間はめ合い構造で、しかも全極2本のボルトで固定された強固な構造。
・マークシートは9.5mm幅のワイドサイズ。
・JISC8201-7-1に準拠。
・UL、CSA認証品およびEN規格適合品(TUV認証)。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTBHシリーズ固定端子台のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
配線の中継用に使用
4
満足度:4.0
ネジサイズ、ピン数(極数)の種類が豊富なので、選択するのに迷う事はありません。使いやすいです。
0人が参考にしています。
金型修理で使いました
4
満足度:4.0
本体の強度がありそうなので購入しました。 使ってみて十分な強度を確保していると感じました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BTBHシリーズ固定端子台
端子台(BNH形)
スタッド端子台(固定式)TS-Rシリーズ
[TBF]固定式端子台(経済形)
固定端子台 TS-615・625シリーズ
[TBE]固定式端子台(経済形)Aタイプ
メーカーIDECIDECKASUGA日東工業キムラ電機日東工業
通常価格510-300830 -1,630 -180 -310 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目
結線方式ネジネジその他ネジネジネジ
取付方式直付けDINレール取付直付けDIN/直付け直付け直付け
部品/完成品組上完成品バラ部品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
入出力数1対11対11対11対11対11対1
仕様タッチダウン形タッチダウン形----

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト