エレクトロニクス部品技術窓口
レールマウントタイプと固定端子台タイプを揃えた省スペースな小形端子台。【特長】・固定端子台タイプは直接...
詳細を確認| 端子間ピッチ | 端子形状 | 形番(□:極数) (ご注文形番) | 本体色 (色記号) | 極数 | 適合電線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | M3ねじ (セルフアップ式) | BD8-MB□ | 黒(B) | 2~35 | 1.25(2)mm2(注) |
| 8mm | M3ねじ/はんだづけ兼用 (セルフアップ式) | BD8S-MB□ | 黒(B) | 2~35 | 1.25(2)mm2(注) |
| 7mm | M3ねじ (セルフアップ式) | BD7-MB□ | 黒(B) | 2~40 | 1.25(2)mm2(注) |
| 5mm | M3押ねじ | BDK5-MB□ | 黒(B) | 2~56 | 1.25mm2 |
注)定格は1.25mm2ですが2mm2が接続できる構造をもっています。
形番の□には極数が入ります。
| 部品名称 | 材質(処理) |
|---|---|
| 本体 | 変性PPE樹脂 |
| 端子金具 | 黄銅(ニッケルメッキ) |
| 端子金具(BD8Sのみ) | 黄銅(すずメッキ) |
| 端子ねじ | 鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) |

BD8-MB□/BD8S-MB□の外観

BD8-MB□の寸法図(単位:mm)
( )内寸法はカバー付の場合。P・L寸法は固定端子台寸法一覧表参照。

BD8S-MB□の寸法図(単位:mm)
( )内寸法はカバー付の場合。P・L寸法は固定端子台寸法一覧表参照。
| 準拠および規格認証 | JIS | UL/CSA | JIS | UL/CSA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般定格 | 定格絶縁電圧 | 380V | 300V(注3) | 250V | 300V(注3) | |
| 通電電流 (注2) | 16A | 15A | 16A | 15A | ||
| 耐電圧 | AC2500V・1分間 | |||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | |||||
| 使用周囲温度 | -25~+55℃(ただし、氷結しないこと) | |||||
| 保存周囲温度 | -25~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |||||
| 相対湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
| 適合電線 | 1.25mm2 (2mm2)(注1) | 14-20AWG(単線/より線) | 1.25mm2 (2mm2)(注1) | 14-20AWG(単線/より線) | ||
| その他 | 端子ねじ | M3 | ||||
| 圧着端子の最大取付個数 | 2 | 1 | ||||
| 本体色(色記号) | 黒(B)、青(S)※固定端子台は黒のみ | |||||
| 質量(約) | 4.8g(1極あたり) | |||||
| 適合アクセサリ | エンドプレート(レールマウント用) | BDE11※形 | ||||
| レール (レールマウント用) | DIN15mm幅レール | BDA1000形(アルミ製) | ||||
| BDP1000形(鉄製) | ||||||
| ターミナルカバー | BDC1000形 | |||||
| マークシート | 塩化ビニル製(表面:ツルツル) | BDM11形 | ||||
| ファイバ製(表面:ザラザラ) | BDM12形 | |||||
| 止め金具(レールマウント用) | BDL11形 | |||||
| 渡り金具 | BNJ26W形、BNJ26WB形、BNJ26FW形、BNJ26FWB形 | |||||
※(本体色記号):黒(B)、青(S)
注1)定格適合電線の( )内の数値はJIS規格に準拠しておりません。
注2)通電電流は使用条件によって異なるため、カタログを参照ください。
注3)UL規格上で区分されている商業用として使用時の定格電圧は250Vまでです。(例:商業用/OA機器、家電製品、ファクシミリなどの情報処理機器など。)

BD7-MB□/BDK5-MB□の外観

BD7-MB□の寸法図(単位:mm)
( )内寸法はカバー付の場合。P・L寸法は固定端子台寸法一覧表参照。

BDK5-MB□の寸法図(単位:mm)
( )内寸法はカバー付の場合。P・L寸法は固定端子台寸法一覧表参照。
| 準拠および規格認証 | JIS | UL/CSA | JIS | UL/CSA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般定格 | 定格絶縁電圧 | 250V | 300V(注3) | 250V | 300V(注3) | |
| 通電電流 (注2) | 14A | 10A | 14A | 10A | ||
| 耐電圧 | AC2500V・1分間 | |||||
| 絶縁抵抗 | 100M Ω以上 | |||||
| 使用周囲温度 | -25~+55℃(ただし、氷結しないこと) | |||||
| 保存周囲温度 | -25~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |||||
| 相対湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
| 適合電線 | 1.25mm2 (2mm2)(注1) | 16-20AWG(単線/より線) | 1.25mm2 | 16-20AWG(単線) | ||
| その他 | 端子ねじ | M3 | ||||
| 圧着端子の最大取付個数 | 2 | - | ||||
| 本体色(色記号) | 黒 | |||||
| 質量(約) | 3.6g(1極あたり) | 3.4g(1極あたり) | ||||
| 適合アクセサリ | エンドプレート(レールマウント用) | BDE12B形 | ||||
| レール (レールマウント用) | TH15形レール (DIN15mm幅レール) | BDA1000形(アルミ製) | ||||
| BDP1000形(鉄製) | ||||||
| ターミナルカバー | BDC1000S形 | |||||
| マークシート | 塩化ビニル製(表面:ツルツル) | BNM8形 | ||||
| ファイバ製(表面:ザラザラ) | BNM10形 | |||||
| 止め金具(レールマウント用) | BDL11形 | |||||
| 渡り金具 | BDJ10、BDJ10B、BDJ10F、BDJ10FB形 | - | ||||
注1)定格適合電線の( )内の数値はJIS規格に準拠しておりません。
注2)通電電流は使用条件によって異なるため、カタログを参照ください。
注3)UL規格上で区分されている商業用として使用時の定格電圧は250Vまでです。(例:商業用/OA機器、家電製品、ファクシミリなどの情報処理機器など。)

BD8-MB□形の寸法図(単位:mm)
| 極数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 37.9 | 45.85 | 53.8 | 61.75 | 69.7 | 85.6 | 101.5 | 117.4 | 133.3 | 141.25 |
| P | 29.9 | 37.85 | 45.8 | 53.75 | 61.7 | 77.6 | 93.5 | 109.4 | 125.3 | 133.25 |
| 極数 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 寸法の算出式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 149.2 | 165.1 | 181 | 220.75 | 260.5 | 300.3 | L=22+(7.95n)±0.5 |
| P | 141.2 | 157.1 | 173 | 212.75 | 252.5 | 292.3 | P=14+(7.95n)±0.5 |
BD8-MB□形の固定端子台寸法一覧表
質量(1極あたり):4.8g

BD7-MB□形の寸法図(単位:mm)
| 極数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 35.8 | 42.7 | 49.6 | 56.5 | 63.4 | 77.2 | 91 | 104.8 | 118.6 | 125.5 |
| P | 27.8 | 34.7 | 41.6 | 48.5 | 55.4 | 69.2 | 83 | 96.8 | 110.6 | 117.5 |
| 極数 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 寸法の算出式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 132.4 | 146.2 | 160 | 194.5 | 229 | 263.5 | 298 | L=22+(6.9n)±0.5 |
| P | 124.4 | 138.2 | 152 | 186.5 | 221 | 255.5 | 290 | P=14+(6.9n)±0.5 |
BD7-MB□形の固定端子台寸法一覧表
質量(1極あたり):3.6g

BD8S-MB□形の寸法図(単位:mm)
| 極数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 37.9 | 45.85 | 53.8 | 61.75 | 69.7 | 85.6 | 101.5 | 117.4 | 133.3 | 141.25 |
| P | 29.9 | 37.85 | 45.8 | 53.75 | 61.7 | 77.6 | 93.5 | 109.4 | 125.3 | 133.25 |
| 極数 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 寸法の算出式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 149.2 | 165.1 | 181 | 220.75 | 260.5 | 300.3 | L=22+(7.95n)±0.5 |
| P | 141.2 | 157.1 | 173 | 212.75 | 252.5 | 292.3 | P=14+(7.95n)±0.5 |
BD8S-MB□形の固定端子台寸法一覧表
質量(1極あたり):4.8g

BDK5-MB□形の寸法図(単位:mm)
| 極数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 31.9 | 36.9 | 41.8 | 46.8 | 51.7 | 61.6 | 71.5 | 81.4 | 91.3 | 96.3 |
| P | 23.9 | 28.9 | 33.8 | 38.8 | 43.7 | 53.6 | 63.5 | 73.4 | 83.3 | 88.3 |
| 極数 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 101.2 | 111.1 | 121 | 145.8 | 170.5 | 195.3 | 220 | 244.8 | 269.5 | 274.5 |
| P | 93.2 | 103.1 | 113 | 137.8 | 162.5 | 187.3 | 212 | 236.8 | 261.5 | 266.5 |
| 極数 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 寸法の算出式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 279.4 | 284.35 | 289.3 | 294.25 | 299.2 | L=22+(4.95n)±0.5 |
| P | 271.4 | 276.35 | 281.3 | 286.25 | 291.2 | P=14+(4.95n)±0.5 |
BDK5-MB□形の固定端子台寸法一覧表
質量(1極あたり):3.4g
圧着端子接続の場合
電線直接接続の場合
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。
BD シリーズターミナルブロック一部機種の仕様変更についてご案内いたします。
■実施時期
変更内容(仕様定格の変更): 2021 年5 月実施
※ 実施時期前であっても、受注状況に応じて、変更品を出荷させていただく場合があります。
※ ご購入時期・数量により変更前後の製品が混在する場合があります。
■対象製品・変更内容
| 名称 | 型番 | 変更内容:JIS定格絶縁電圧変更(新JIS対応) | ||
|---|---|---|---|---|
| BD | 8mm | セルフアップ形 | BD8-RBPN50 | 380V → 400V |
| BD8-MB(注) | 380V → 400V | |||
| BD8-RSPN50 | 380V → 400V | |||
| 7mm | BD7-RB | 250V → 320V | ||
| BD7-MB(注) | 250V → 320V | |||
(注):極数(固定端子台タイプ)
※ その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。
※ 変更前後の製品を混在してご使用いただいても性能上の問題はありません。
※ 各製品上の定格値表示を変更しない機種においても、変更内容(1)の定格値までご使用が可能です。
※ 標準品を基本とするカスタム仕様製品も含みます。
■変更理由
端子台のJIS 規格変更(旧JIS規格(JIS C 2811)※現NECA 規格(NECA C 2811)
→新JIS規格(JIS C 8201-7-1))による仕様見直し
レールマウントタイプと固定端子台タイプを揃えた省スペースな小形端子台。
【特長】
・固定端子台タイプは直接取付け可能。
・レールマウントタイプはDIN15mm幅レールに装着できます。
・本体色は2種類(黒と青)(BD8・レールマウントタイプのみ)。
・高難燃性UL認定樹脂(UL94V-0)採用。
・レールに装着しやすい端面形状。
・省スペースを考慮した低背形。
・安全性重視のガッチリ構造。
・UL・CSA認証品。
・JIS C 2811「工業用端子台」準拠。
【用途】
・電線の接続、分岐、中継に。


ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円