エレクトロニクス部品技術窓口
オフディレー、スターデルタなど各タイプも充実。【特長】・セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現...
詳細を確認| 仕様 | 変更前 | 変更後 |
| 動作時間のばらつき | ±0.2%,±10ms(注) | ±0.2%,±20ms(注) |
| 電圧誤差 | ||
| 温度誤差 | ±1%,±30ms(注) |
| 形式 | GT3A-1 | IGT3A-2 | GT3A-3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発振計敬方式 | セラミック振動子発振計数方式 | ||||
| 動作タイプ | マルチモードタイプ (8ピン端子) | ||||
| セット時間範囲 | 0.1秒~180時間 | ||||
| 汚染度 | 2(IEC60664-1) | ||||
| 過電圧カテゴリ | III (IEC60664-1) | ||||
| 操作回路の 定格電圧 | AF20 | AC100~240V (50/60Hz) | |||
| AD24 | AC24V (50/60Hz)/DC24V | ||||
| 許容電圧 変動範囲 | AF20 | AC85V~264V (50/60Hz) | |||
| AD24 | AC20.4~26.4V (50/60Hz)/DC21.6~26.4V | ||||
| 復帰電圧 | 定格電圧×10%以上 | ||||
| 使用周囲温度 | -10~+50℃ (ただし、氷結しないこと) | ||||
| 保存周囲温度 | -30~+70℃(ただし、氷結しないこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 標高 | 0~2000m (使用時)、0~3000m (輸送時) | ||||
| 復帰時間 | 60ms以下 | ||||
| 動作時間のばらつき | ±0.2%、±10ms (注) | ||||
| 電圧誤差 | ±0.2%、±10ms (注) | ||||
| 温度誤差 | ±0.2%、±10ms (注) | ||||
| セット誤差 | ±10% | ||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC500Vメガにて | ||||
| 耐電圧 | 電源電圧端子と出力接点間:AC2000V・1分間 出カリレーの異極接点間:AC2000V・1分間 出カリレーの同極接点間:AC750V1分間 (GT3A-1,2) AC1000V・1分間 (GT3A-3) | ||||
| 耐振動 | 耐久:10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間 GT3A-1/-2/-3 誤勁作:10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間 GT3A-1/-2 誤動作:10~55Hz、片振幅0.41mm、XYZ方向 各2時間 GT3A-3 | ||||
| 耐衝撃 | 誤動作:98m/s2、耐久:490m/s2、XYZ方向、6方向 各3回 | ||||
| 保護構造 | IP40 (本体)、IP20 (ソケット) (IEC 60529) | ||||
| 消費電力(約) | AF20 | AC100V/60Hz | 2.9VA | 2.5VA | 2.2VA |
| AC200V/60Hz | 4.7VA | 4.3VA | 4.0VA | ||
| AD24(AC/DC) | 1.3VA/0.5W | 1.6VA/0.8W | 1.8VA/0.7W | ||
| 外形寸法 | 40H×36W×72.2Dmm | ||||
| 質量(約) | 63g | 73g | 79g | ||
| 発振計数方式 | セフミック振動子発振計数方式 | |
|---|---|---|
| 動作タイプ | マルチモード (入力付・11ピン) タイプ | |
| セット時間範囲 | 0.1秒~180時間 | |
| 汚染度 | 2 (IEC60664-1) | |
| 過電圧カプゴリ | III(IEC60664-1) | |
| 操作回路の 定格電圧 | AF20 | AC100~240V (50/60Hz) |
| AD24 | AC24V (50/60Hz)/DC24V | |
| 許容電圧 変動範囲 | AF20 | AC85V~264V (50/60Hz) |
| AD24 | AC20.4~26.4V (50/60Hz)/DC21.6~26.4V | |
| 復帰電圧 | 定格電圧×10%以上 | |
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 保存周囲温度 | -30~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 標高 | 0~2000m (使用時) 0~3000m (輸送時) | |
| 復帰時間 | 60ms以下 | |
| 動作時間のばらつき | ±0.2%、±10ms (注) | |
| 電圧誤差 | ±0.2%、±10ms (注) | |
| 温度誤差 | ±0.2%、±10ms (注) | |
| セット誤差 | ±10% | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC500Vメガにて | |
| 耐電圧 | 電源電圧端子と出力接点間:AC2000V・1分間 出カリレーの異極接点問:AC2000V・1分間 出カリレーの同極接点間:AC1000V・1分間 | |
| 耐振動 | 耐久:10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間 誤動作:10~55Hz、片振幅041mm、XYZ方向 各2時問 | |
| 耐衝撃 | 誤動作:98m/s2、耐久:490m/s2、XYZ方向、6方向 各3回 | |
| 保護構造 | IP40 (本体)、IP20 (ソケット) (IEC 60529) | |
| 消費電力(約) | AF20 | 2.2VA (AC100V/60Hz)、4.1VA (AC200V/60Hz) |
| AD24 | 1.8VA (AC)/0.7W (DC) | |
| 外形寸法 | 40H×36W×72.2Dmm | |
| 質量(約) | 80g | |
| 発振計数方式 | セラミック振動子発振計数方式 | ||
|---|---|---|---|
| 動作タイプ | 電源オフディレータイプ (8ピン端子) | ||
| セット時問範囲 | 0.1秒~600秒 | ||
| 汚染度 | 2 (IEC60664-1) | ||
| 過電圧カテゴリ | III(IEC60664-1) | ||
| 操作回路の 定格電圧 | AF20 | AC100~240V (50/60Hz) | |
| AD24 | AC24V (50/60Hz)/DC24V | ||
| 許容電圧 変動範囲 | AF20 | AC85V~264V (50/60Hz) | |
| AD24 | AC20.4~26.4V (50/60Hz)/DC21.6~26.4V | ||
| 限時動作開始電圧 | 定格電圧×10%以上 | ||
| 最小電源印加時間(注l) | セット時間が180秒レンジ以下の場合:0.4秒 セット時間が600秒レンジの場合:1秒 | ||
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 保存周囲温度 | -30~+70℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | ||
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | ||
| 標高 | 0~2000m (使用時) 0~3000m (輸送時) | ||
| 動作時間のばらつき | ±0.2%、±10ms (注2) | ||
| 電圧誤差 | ±0.2%、±10ms (注2) | ||
| 温度誤差 | ±0.2%、±10ms (注2) | ||
| セット誤差 | ±10% | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC500Vメガにて | ||
| 耐電圧 | 電源電圧端子と出力接点間:AC2000V・1分間 出カリレーの異極接点間:AC2000V・1分間 出カリレーの同極接点間:AC750V・1分間 | ||
| 耐振動 | 耐久/誤動作:10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間 | ||
| 耐衝撃 | 誤動作:98m/s2、耐久:490m/s2、XYZ方向、6方向 各3回 | ||
| 保護構造 | IP40 (本体)、IP20 (ソケット) (IEC 60529) | ||
| 消費電力(約) | AF20 | 1.1VA (AC100V/60Hz)、2.3VA (AC200V/60Hz) | |
| AD24 | 0.7VA (AC)/0.2W (DC) | ||
| 外形寸法 | 40H×36W×72.2Dmm | ||
| 質量(約) | GT3F-1 | GT3F-2 | |
| 77g | 79g | ||
| 発振計数方式 | セラミック振動子発振計数方式 | |
|---|---|---|
| 動作タイプ | スターデルタタイプ (8ピン端子) | |
| セット時間範囲 | 側オン時間:0.05秒から100秒 切替時間:0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒 | |
| 汚染度 | 2 (IEC60664-1) | |
| 過電圧カテゴリ | III(IEC60664-1) | |
| 操作回路の定格電圧 | AC100~240V (50/60Hz) | |
| 許容電圧変動範囲 | AC85~264V (50/60Hz) | |
| 復帰電圧 | 定格電圧×10%以上 | |
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 保存周囲温度 | -30~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 標高 | 0~2000m (使用時) 0~3000m (輸送時) | |
| 復帰時間 | 500ms以下 | |
| 動作時間のばらつき | ±0.2%、±10ms (注) | |
| 電圧誤差 | ±02%、±30ms (注) | |
| 温度誤差 | ±0.2%、±10ms (注) | |
| セット誤差 | ±10% | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC500Vメガにて | |
| 耐電圧 | 電源電圧端子と出力接点間:AC2000V・1分間 出カリレーの異極接点間:AC2000V・1分間 出カリレーの同極接点間:AC750V・1分間 | |
| 耐振動 | 耐久/誤動作:10~55Hz, 片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間 | |
| 耐衝撃 | 誤動作:98m/s2、耐久 490m/s2、XYZ方向6方向 各3回 | |
| 保護構造 | IP40 (本体)、IP20 (ソケット) (IEC 60529) | |
| 消費電力(約) | GT3S-1AF20 | GT3S-2AF20 |
| 2.3VA (AC100V/60Hz) | 2.3VA (AC100V/60Hz) | |
| 4.0VA (AC200V/60Hz) | 3.8VA (AC200V/60Hz) | |
| 外形寸法 | 40HX36WX72.2Dmm | |
| 質量(約) | GT3S-1AF20 | GT3S-2AF20 |
| 68g | 75g | |
| 発振計数方式 | セラミック振動子発振計数方式 | |
|---|---|---|
| 動作タイプ | マルチモードタイプ (8ピン端子) | |
| セット時間範囲 | 0.1秒~300時間 | |
| 汚染度 | 2 (IEC60664-1) | |
| 過電圧カプコリ | III(IEC60664-1) | |
| 操作回路の 定格電圧 | AF20 | AC100~240V (50/60Hz) |
| AD24 | AC24V (50/60Hz)/DC24V | |
| 許容電圧 変動範囲 | AF20 | AC85V~264V (50/60Hz) |
| AD24 | AC20.4~26.4V (50/60Hz)/DC21.6~26.4V | |
| 復帰電圧 | 定格電圧×10%以上 | |
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 保存周囲温度 | -30~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 標高 | 0~2000m (使用時) 0~3000m (輸送時) | |
| 復帰時間 | 60ms以下 | |
| 動作時間のばらつき | ±0.2%、±10ms (注) | |
| 電圧誤差 | ±0.2%、±10ms (注) | |
| 温度誤差 | ±0.2%、±10ms (注) | |
| セット誤差 | ±10% | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC500Vメガにて | |
| 耐電圧 | 電源電圧端子と出力接点間:AC2000V・1分間 出カリレーの異極接点間:AC2000V・1分間 出カリレーの同極接点間:AC750V・1分間 | |
| 耐振動 | 耐久/誤動作:10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間 | |
| 耐衝撃 | 誤動作:98m/s2, 耐久 490m/s2、XYZ方向6方向 各3回 | |
| 保護構造 | IP40 (本体)、IP20 (ソケット) (IEC 60529) | |
| 消費電力(約) | AF20 | 23VA (AC1OOV/60Hz)、46VA (AC200V/60Hz) |
| AD24 | 1.8VA (AC)/0.9W (DC) | |
| 外形寸法 | 40HX×36W×70.0Dmm | |
| 質量(約) | 73g | |
注)時間仕様により、いずれか大きい方が設定値に対する誤差の値となります。





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,070円 ( 4,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,282円 ( 5,810円 ) | 2日目 |
5,282円 ( 5,810円 ) | 2日目 |
4,580円 ( 5,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,400円 ( 4,840円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,981円 ( 5,479円 ) | 2日目 |
4,400円3,080円 ( 3,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,981円 ( 5,479円 ) | 2日目 |
4,981円 ( 5,479円 ) | 2日目 |
4,981円 ( 5,479円 ) | 2日目 |
4,981円 ( 5,479円 ) | 2日目 |
7,231円 ( 7,954円 ) | 2日目 |
5,830円 ( 6,413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,580円 ( 7,238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,580円 ( 7,238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,160円 ( 7,876円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
オフディレー、スターデルタなど各タイプも充実。
【特長】
・セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現
・見やすい動作表示灯完備
・DlN48mm角アダプタで埋込形に変更可能[マルチモード(アナログ設定)タイプ]
・0目盛での瞬時動作機能付
・1台で96機種分をカバーするマルチモード/マルチ時限を実現
・海外主要安全規格の適合品。UL、c-UL認証品。EN規格適合品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
デジタルタイマ H5CC
0通常価格(税別):13,400円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3DS
5通常価格(税別):4,580円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B
4.5通常価格(税別):3,892円~

富士電機機器制御
ス-パータイマ MS4Sシリ-ズ
5通常価格(税別):3,289円~

オムロン
電源オンディレータイマ H3DT-A
0通常価格(税別):4,549円~