エレクトロニクス部品技術窓口
主回路端子はIDEC独自の「SS端子」を採用し、使いやすさと安全性を追求したサーキットプロテクタ。【特...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

NC1V形の外観
特長
| 適用規格 | 認証機関・ファイルNo. |
|---|---|
| UL 1077 | UL Recognition ファイル No.E68029 |
| CSA C22.2 No.235 | CSAファイルNo. LR83454 |
| EN60934 | テュフズード |
| EN60947-2 | 自己宣言(欧州低電圧指令による) |
| GB17701 | CCC No.2008010307265840 |
| 電気用品安全法技術基準 | (財)電気安全環境研究所(JET) |

NC1V-1100(付属装置無し)の寸法図(単位:mm)

NC1V-1111(補助接点付)の寸法図(単位:mm)

NC1V-1500(リレートリップ)の寸法図(単位:mm)

NC1V-2100(付属装置無し)の寸法図(単位:mm)

NC1V-2111(補助接点1個)/NC1V-2112(補助接点2個)/NC1V-2121(警報接点1個)/NC1V-2131(補助接点1個 +警報接点1個)の寸法図(単位:mm)

NC1V-2500(リレートリップ)の寸法図(単位:mm)

NC1V-3100(付属装置無し)の寸法図(単位:mm)

NC1V-3111(補助接点1個)/NC1V-3112(補助接点2個)/NC1V-3113(補助接点3個)/NC1V-3121(警報接点1個)/NC1V-3131(補助接点1個 +警報接点1個)/NC1V-3132(補助接点2個 +警報接点1個)の寸法図(単位:mm)

NC1V-3500(リレートリップ)の寸法図(単位:mm)
| 形番 | NC1V | |||
|---|---|---|---|---|
| 操作方法 | フラットハンドル式 | |||
| 内部回路 | シリーズトリップ(電流引外し)、リレートリップ(電圧引外し) | |||
| 保護方式 | 流体電磁引外し方式、電磁引外し方式 | |||
| 極数 | 1極 | 2極 | 3極 | |
| 定格電圧(AC,DC両用)(注1) | AC250V 50/60Hz,DC65V | AC250V 50/60Hz,DC125V | AC250V 50/60Hz | |
| シリーズトリップ(電流引外し) | 定格遮断電流 | AC250V 2,500A DC65V 2,500A |
AC250V 2,500A DC125V 2,500A |
AC250V 2,500A |
| 定格電流 | 0.1A、0.3A、0.5A、1A、2A、3A、5A、7A、10A、15A、20A、25A、30A | |||
| 引外し動作特性(注2) | 低速形(M特性)、中速形(A特性)、瞬時形(S特性) 低速形と中速形は、イナーシャディレー(慣性遅延機構)付の選択可能 |
|||
| リレートリップ(電圧引外し)(注3) | 定格電流 | 30A | ||
| 電圧引外しコイル電圧 | DC24~48V(at 25℃) 電圧印加時間10sec以内、動作時間0.1sec以内(定格電圧印加時) |
|||
| 補助接点・警報接点の接点定格 | 接点定格 | AC125V 3A(抵抗負荷) DC30V 2A(抵抗負荷) | ||
| 最小適用負荷 | DC24V 1mA(抵抗負荷、参考値) | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) | |||
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間(主接点開路時の端子間、異極充電部間、充電部と非充電部間) AC600V(補助接点開路時の端子間) |
|||
| 耐振動(定格電流100%通電時) | 耐久:10~55Hz 147m/s2(1極、2極)、78m/s2(3極) 誤動作:10~55Hz 98m/s2(1極、2極)、78m/s2(3極) | |||
| 耐衝撃(A,M特性:定格電流100%、S特性:定格電流80%通電時) | 耐久:490m/s2(1極、2極)、297m/s2(3極)、誤動作:196m/s2 | |||
| 耐久性 | 電気的 10,000回以上(定格電流通電時) 開閉頻度:10回/分 | |||
| 基準周囲温度 | 40℃ | |||
| 使用周囲温度 | -10~+60℃(ただし、氷結しないこと) 定格電圧・定格電流印加時は、周囲温度が40℃を超える場合、定格電流に下記逓減率をかけてご使用ください。 |
|||
| 保存周囲温度 | -40~+60℃(ただし、氷結しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 45~85% RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 保存周囲湿度 | 45~85% RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 端子形状 | 主回路端子 | SS端子構造:M4ねじ端子(20A以下)、M5ねじ端子(25A以上) | ||
| 補助接点・警報接点・電圧コイル端子 | セルフアップ構造:M3.5ねじ端子 | |||
| 質量(約) | 1極形:90g、2極形:170g、3極形:260g | |||
注1)3極タイプは、AC専用品です。
注2)瞬時形(S)タイプは、AC(正弦波形回路)で使用した場合、定格電流値の80%前後以上になると、うなり音が発生する場合があります。性能上問題ありません。従って、静かな環境で使用される場合には、この点を考慮上ご選定ください。また、不要動作防止のため、突入電流の発生する回路での使用はお避けください。
注3)リレートリップ形(電圧引外し)は過電流引外し機能なしになります。
※温度、湿度、塵埃、腐食性ガス、振動、衝撃等の異常な周囲環境及び、突入電流が発生する回路でのご使用はお避けください。不要動作および故障の恐れがあります。
周囲温度:50℃、55℃、60℃
逓減率:0.9、0.8、0.7
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。
主回路端子はIDEC独自の「SS端子」を採用し、使いやすさと安全性を追求したサーキットプロテクタ。
【特長】
・本体と一体化した感電保護構造により、主回路端子部はIP20を実現。
・端子カバーの別発注や後付け作業が不要。
・補助接点付と警報接点付、リレートリップ形は端子カバー標準装備。
・ねじの取外しが不要となったので、ねじ脱落を防止。
・イナーシャディレー(慣性遅延機構)付、補助接点付、警報接点付の選択可能。
・スリムで省スペース化に貢献。
【用途】
・回路を保護する。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-T-A
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ
0通常価格(税別):3,300円~

IDEC
NRLシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバー
0通常価格(税別):250円

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
4.7通常価格(税別):125円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
4.1通常価格(税別):154円~

三菱電機
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
4.8通常価格(税別):3,190円~