17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MICROSMART スリムタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MICROSMART スリムタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FC4A-D20K3

2018年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最適なシステム構成が可能!操作性と汎用性に優れたアイテムをラインナップ。スリムタイプ。

【特長】
・このクラスでは最速の処理速度、コンパクトボディに優れた機能を満載。
・2タイプのCPUモジュールで、多様化するニーズにもフレキシブルに対応。
・このクラス最高の処理スピードを実現(FC5A形)。
・シーケンス主要機能をロジックエンジンで実現することにより基本命令実行時間:0.056μs。
・MOV命令実行時間:0.167μsを実現(FC5A形スリムタイプ)。
・ModbusASCII/RTUマスタ/スレーブ機能標準搭載(FC5A形)。
・FC5A形スリムタイプCPUモジュールはI/O点数512点にまで拡張可能(増設I/Oモジュール、増設拡張モジュール使用時)。
・さらに使いやすくなったPIDオートチューニング機能搭載

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

出力仕様
トランジスタシンク出力0.3A
出力点数
8点
電源電圧
DC24V
入力仕様
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
入力点数
12点
小形液晶表示パネル
無

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト