17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 内径 d2(φ)

    ~mm
  • 舌部外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 代表規格

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

絶縁被覆付閉端接続子 EC形【100~1000個入り】

通常単価(税別)
1,47621,368特別価格
税込単価
1,62423,505特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

複数の撚り線電線の接続用圧着端子。【特長】・絶縁被覆付閉端接続子ECタイプ。【用途】・複数の撚り線電線...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

絶縁被覆付閉端接続子 EC形の仕様

絶縁被覆付閉端接続子(EC形)

絶縁被覆付閉端接続子(EC形)

EC-05-1

EC-05-1

EC-05-1の外形図

EC-05-1の外形図

外形図

外形図

  • 材質は接続子部分に無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体部分にナイロンを使用。
  • 定格電圧は300V。
  • 定格電流は以下の通り。
    EC 05-1:3A、EC 1-1:7A、EC 2-2, EC 2-3:12A、EC 3-1:17A
  • 使用温度範囲は-40℃~+105℃。
  • 難燃性はUL94V-2(特注品として、UL94V-0 仕様を製作いたします。)

品番・寸法

品 番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具絶縁体標準色
φdφDLlEmm2AWG手動/他空気式
EC 05-11.63.513.05.05.10.13~0.926-18NH 5NA 3N3 5ナイロン乳白
EC 1-12.26.215.27.85.70.5~1.6522-16NH 37
NH-63
(EC2-2、EC2-3 専用)
 NA 10・NA 3
適用歯口はこちらをご覧下さい
EC 2-27.916.58.07.01.0~2.6316-14NH 36B
EC 2-33.08.023.07.39.61.0~3.0
EC 3-13.59.419.08.68.12.63~6.6412-10

品番構成

品番構成表

品番構成表

EC形 UL/CSA登録を行っている電線組み合わせ一覧

品番電線抱合範囲
mm2
電線A組合せ電線 B mm2(AWG)
mm2(AWG)本数0.5(20)0.75(18)1.25(16)2.0(14)3.5(12)
EC 2-21.0~2.630.5(20)11~31~21
0.75(18)1~311
1.25(16)1~211
0.5(20)20~211
EC 2-31.0~3.00.5(20)11~31~31~21
0.75(18)1~31~21~21
1.25(16)1~31~211
2.0(14)1~211
0.5(20)20~21~21
EC 3-12.63~6.640.5(20)153~52~321
0.75(18)4~53~42~31~21
1.25(16)3~42~41~211
2.0(14)2~41~31~211
3.5(12)1~31~21
0.5(20)243~4211
0.75(18)3~42~31~211
1.25(16)1~31~20~11

型番リスト

表示件数

内径 d2

(φ)

舌部外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

代表規格

RoHS?最小発注数量
1.6
3.5
13
26~18
-
10
1パック

1000個入り

2.2
6.2
15.2
22~16
-
10
1パック

100個入り

2.2
7.9
16.5
16~14
UL / CSA
10
1パック

100個入り

3
8
23
16~14
UL / CSA
10
1パック

100個入り

3.5
9.4
19
12~10
UL / CSA
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,368
( 23,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,631
( 1,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,757
( 1,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,4761,328
( 1,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,408
( 2,649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

複数の撚り線電線の接続用圧着端子。
【特長】
・絶縁被覆付閉端接続子ECタイプ。
【用途】
・複数の撚り線電線の接続に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付閉端接続子 EC形のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
モーター配線接続
4
満足度:4.0
他メーカー品よりひとまわりり小さいため、コンパクトに収まりました。
0人が参考にしています。
単線使用可
5
満足度:5.0
蛍光灯のLED化でお世話になりました。専用工具の圧着が必要ですが、当日発送できて便利です。
0人が参考にしています。
リード線の圧着
5
満足度:5.0
一番小さいサイズのEC05-1は、リード線等を大量に圧着した場合でも場所を取らないので見た目スマートに収める事が出来て重...もっと読む
0人が参考にしています。
小型冷却ファンリード線の結線
5
満足度:5.0
リード線が細く、小型結線端子が必要になり購入しました。 思った通りバッチリ結合出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁被覆付閉端接続子 EC形
絶縁被覆付閉端接続子(CE形)
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)
絶縁付圧着端子 閉端接続子(バリュー品)
【大同端子製造】絶縁付圧着端子 閉端接続子
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業冨士端子工業大同端子製造ミスミミスミ
通常価格1,476-166 -940 -1,202 -949 -1,202 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付差込接続子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状閉端型閉端型閉端型閉端型閉端型閉端型
絶縁部素材ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
絶縁被覆(色)乳白乳白乳白乳白乳白
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング