17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ 入出力用ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-Fシリーズ 入出力用ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX-16E-150CAB

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

MELSEC-Fシリーズ 入出力用ケーブル。
【特長】
・汎用、ターミナルブロック、端子台変換ユニット用のラインナップ有。
【用途】
・入出力接続ケーブル。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

対応機器メーカー
三菱電機製対応
対応機器シリーズ
三菱電機 MELSEC FXシリーズ
用途
-
適用シリーズ
-
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ1
20ピン
コネクタ2
20ピン
ケーブルタイプ
フラット(チューブ付)
備考
ターミナルブロック用入出力ケーブル(1.5m) フラットケーブル(チューブ付)の両端に20ピンコネクタ取付
RoHS?
6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト