17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ 入出力ケーブル自作用コネクタ【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,5893,690
税込単価
1,7484,059
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

MELSEC-Fシリーズ 入出力ケーブル自作用コネクタ。【特長】・フラットケーブル用、バラ線用のライン...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

入出力ケーブル自作用コネクタ 20pinタイプの特長

FX2C-I/O-CON

FX2C-I/O-CON

FX2C-I/O-CON-S、FX2C-I/O-CON-SA

FX2C-I/O-CON-S、FX2C-I/O-CON-SA

入出力ケーブル自作用コネクタ 20pinタイプの仕様

形名内容
◆入出力ケーブル自作用コネクタ:20pinタイプ
(電線や圧着工具はお客様でご用意ください)
FX2C-I/O-CON● フラットケーブル用コネクタAWG28(0.1mm2):10個セット
・圧着コネクタ:FRC2-A020-3OS
1.27ピッチ 20芯
・圧着工具:第一電子工業(株)製を別途手配要
357J-4674D 本体
357J-4664N アタッチメント
①FX2C-I/O-CON-S
②FX2C-I/O-CON-SA
①バラ線用コネクタ AWG22(0.3mm2):5セット
・ハウジング:HU-200S2-001
・圧着コンタクト:HU-411S
・圧着工具:第一電子工業(株)製を別途手配要 357J-5538
②バラ線用コネクタ AWG20(0.5mm2):5セット
・ハウジング:HU-200S2-001
・圧着コンタクト:HU-411SA
・圧着工具:第一電子工業(株)製を別途手配要 357J-13963

入出力ケーブル自作用コネクタ 40pinタイプの特長

FX-I/O-CON2

FX-I/O-CON2

FX-I/O-CON2-S、FX-I/O-CON2-SA

FX-I/O-CON2-S、FX-I/O-CON2-SA

入出力ケーブル自作用コネクタ 40pinタイプの仕様

形名内容
◆入出力ケーブル自作用コネクタ:40pinタイプ
(電線や圧着工具はお客様でご用意ください)
FX-I/O-CON2
(FX2NC-64ET用)
● フラットケーブル用コネクタAWG28(0.1mm2):2個セット
・圧着コネクタ:FRC2-A040-3OS
1.27ピッチ 40芯
・圧着工具:第一電子工業(株)製を別途手配要
357J-4674D 本体
357J-4664N アタッチメント
①FX-I/O-CON2-S
②FX-I/O-CON2-SA
(FX2NC-64ET,FX3U-2HC用)
①バラ線用コネクタ AWG22(0.3mm2):2セット
・ハウジング:HU-400S2-001
・圧着コンタクト:HU-411S
・圧着工具:第一電子工業(株)製を別途
手配要 357J-5538
②バラ線用コネクタ AWG20(0.5mm2):2セット
・ハウジング:HU-400S2-001
・圧着コンタクト:HU-411SA
・圧着工具:第一電子工業(株)製を別途
手配要 357J-13963

型番リスト

表示件数

ピン数

適用シリーズ

適合ケーブル

適合電線サイズ

備考

RoHS?最小発注数量
20
FX1N/FX3G/FX2N/FX3U/FX1NC/FX2NC/FX3UC
フラットケーブル用
0.1mm2(AWG28)
フラットケーブル用コネクタ(20ピン)、コネクタタイプの基本ユニット、ユニット、ブロック用、AWG28
6
1個
20
FX1N/FX3G/FX2N/FX3U/FX1NC/FX2NC/FX3UC
バラ線用
0.3mm2(AWG22)
バラ線用コネクタ(20ピン)、コネクタタイプの基本ユニット、ユニット、ブロック用、AWG22
6
1パック

5個入り

20
FX1N/FX3G/FX2N/FX3U/FX1NC/FX2NC/FX3UC
バラ線用
0.5mm2(AWG20)
バラ線用コネクタ(20ピン)、コネクタタイプの基本ユニット、ユニット、ブロック用、AWG20
6
1個
20
FX1NC/FX2NC/FX3UC
フラットケーブル用
0.1mm2(AWG28)
フラットケーブル用コネクタ(40ピン)、FX2NC-64ET用、AWG28
6
1個
40
FX1NC/FX2NC/FX3UC
バラ線用
0.3mm2(AWG22)
バラ線用コネクタコネクタ(40ピン)、FX2NC-64ET用、AWG22
10
1個
20
FX1NC/FX2NC/FX3UC
バラ線用
0.5mm2(AWG20)
バラ線用コネクタコネクタ(40ピン)、FX2NC-64ET用、AWG20
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
5日目
3,360
( 3,696 )
5日目
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,589
( 1,748 )
5日目
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
5日目

詳細情報

基本情報

MELSEC-Fシリーズ 入出力ケーブル自作用コネクタ。
【特長】
・フラットケーブル用、バラ線用のラインナップ有。
【用途】
・コネクタ入出力増設ブロック用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ 入出力ケーブル自作用コネクタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社の設備に使用
5
満足度:5.0
三菱電機のシーケンサを使用していますので、こちらの商品を購入しました。まだ組み上げている途中なので、使用感などは分かりま...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Fシリーズ 入出力ケーブル自作用コネクタ
D-subコネクタ用バックシェル
Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)
【オムロン】製商品 MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ
半田付タイプコネクタ 17JEシリーズ
メーカー三菱電機RS PROHARTINGミスミミスミフジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格1,589-707 -5,728327 -1,208 -536 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続その他その他ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他DsubHanMILMILその他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)その他オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
電線接続方法圧着その他圧接圧接圧接ハンダ
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし難燃性耐環境性なし耐環境性なし難燃性
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング