17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Qシリーズ MESインタフェースセット QJ71WS96-MES

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-Qシリーズ MESインタフェースセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

QJ71WS96-MES

2018年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

設備と情報システムを簡単直結。データベース連携機能が情報化コストを大幅削減。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

代表規格
CE / UL
データベース接続数
32
接続可能データベース
Oracle 9i / Oracle 10g / MS SQL Server 2000
利用可能アクション
抽出 / 挿入 / 更新 / 演算
伝送仕様規格
10BASE-T/100BASE-TX
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト