17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア SW1D5C-FXSSC-J

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-Fシリーズ パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SW1D5C-FXSSC-J

2016年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

FX Configurator-FPパラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

適用シリーズ
FX3U / FX3UC
用途
パラメータ設定・モニタ/テスト用
備考
FX3U-20SSC-H、およびSSCNETIII対応・モニタ・テスト機能でFX3U-20SSC-Hやサーボアンプの現在値やパラメータなどのモニタが行えます。テーブル運転情報の作成が行えます。
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト