17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が300型番あります。
  • AWGサイズ(AWG)

    • 13~12
  • 導体断面積(mm2)

    • 5~6
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

工業自動化ケーブル VCT-531Zシリーズ

通常単価(税別)
7,8142,179,066
税込単価
8,5952,396,973
通常出荷日:4日目

【特長】・導体細線化・耐屈曲性・シースつや消し【用途】・ケーブルキャリア、ロボットへの配線(電源供給用...

詳細を確認
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。
未確定:候補が300型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

【特長】

  • 導体細線化・耐屈曲性
  • シースつや消し

【用途】

  • ケーブルキャリア、ロボットへの配線(電源供給用)
 

製品仕様

< 主な仕様 >

シース色 : ブラック
取得規格 : ー
定格電圧 : 600V
使用温度範囲 : 0~75℃
難燃性  : ー
曲げ半径 : 仕上り外径 × 4(固定部)
(mm)   仕上り外径 × 7.5(可動部)
       ※推奨値であり保証値ではございません
項目構成
導体軟銅複合より線
絶縁体耐熱性ビニル混合物
より合わせ線心を円形により合わせ
シース耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
 

製品特性

工業自動化ケーブル VCT-531Zの特性図

特性図標識1VCT 531Z特性図標識2一般VCT
※特性は目安としてご利用ください。

構造表

導体絶縁心数シールド無しシールド付き電気特性
公称断面積外径(約mm)
(構成)
外径(約mm)シース外径
(約mm)
概算重量
(kg/ km)
シース外径
(約mm)
概算重量
(kg/ km)
許容電流
(A)
導体抵抗
20℃
(Ω/km)
絶縁抵抗
20℃
(MΩkm)
3.5mm22.7
<7/45/0.12>
4.3414.533515.0380305.39以下40以上
5.5mm23 3
<7/71/0.12>
5.3417.550018.0550393.46以下40以上
14mm25 75 
<7/7/26/0.12>
8.55426.0119027.01270671.40以下40以上

線心識別

線心数線心識別方式
4心以下絶縁体着色方式
(黒、白、赤、緑の順)

配列図

工業自動化ケーブル VCT-531Zの配列図

構造

工業自動化ケーブル VCT-531Zの構造図

A:導体 B:絶縁体 C:シース

使用方法・使用事例

使用事例

工業自動化ケーブル VCT-531Zの使用例

用途

  • ケーブルキャリアへの配線(電源供給用)
  • ロボットへの配線(電源供給用)

型番リスト

表示件数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
[13~12] 12
3.5
14.5
1
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
2
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
3
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
4
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
5
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
6
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
7
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
8
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
9
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
10
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
11
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
12
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
13
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
14
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
15
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
16
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
17
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
18
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
19
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
20
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
21
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
22
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
23
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
24
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
25
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
26
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
27
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
28
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
29
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
30
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
31
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
32
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
33
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
34
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
35
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
36
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
37
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
38
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
39
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
40
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
41
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
42
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
43
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
44
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
45
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
46
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
47
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
48
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
49
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
50
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
51
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
52
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
53
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
54
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
55
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
56
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
57
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
58
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
59
10
1個
[13~12] 12
3.5
14.5
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,814
( 8,595 )
4日目
15,628
( 17,191 )
4日目
23,442
( 25,786 )
4日目
31,256
( 34,382 )
4日目
39,070
( 42,977 )
4日目
46,884
( 51,572 )
4日目
54,698
( 60,168 )
4日目
62,512
( 68,763 )
4日目
70,326
( 77,359 )
4日目
65,117
( 71,629 )
4日目
71,628
( 78,791 )
4日目
78,140
( 85,954 )
4日目
84,652
( 93,117 )
4日目
91,163
( 100,279 )
4日目
97,675
( 107,443 )
4日目
104,187
( 114,606 )
4日目
110,698
( 121,768 )
4日目
117,210
( 128,931 )
4日目
123,722
( 136,094 )
4日目
130,233
( 143,256 )
4日目
136,745
( 150,420 )
4日目
143,257
( 157,583 )
4日目
149,768
( 164,745 )
4日目
156,280
( 171,908 )
4日目
162,792
( 179,071 )
4日目
169,303
( 186,233 )
4日目
175,815
( 193,397 )
4日目
182,327
( 200,560 )
4日目
188,838
( 207,722 )
4日目
195,350
( 214,885 )
4日目
201,862
( 222,048 )
4日目
208,373
( 229,210 )
4日目
214,885
( 236,374 )
4日目
221,397
( 243,537 )
4日目
227,908
( 250,699 )
4日目
234,420
( 257,862 )
4日目
240,932
( 265,025 )
4日目
247,443
( 272,187 )
4日目
253,955
( 279,351 )
4日目
260,467
( 286,514 )
4日目
266,978
( 293,676 )
4日目
273,490
( 300,839 )
4日目
280,002
( 308,002 )
4日目
286,513
( 315,164 )
4日目
293,025
( 322,328 )
4日目
299,537
( 329,491 )
4日目
306,048
( 336,653 )
4日目
312,560
( 343,816 )
4日目
319,072
( 350,979 )
4日目
273,231
( 300,554 )
4日目
278,695
( 306,565 )
4日目
284,160
( 312,576 )
4日目
289,626
( 318,589 )
4日目
295,090
( 324,599 )
4日目
300,555
( 330,611 )
4日目
306,018
( 336,620 )
4日目
311,483
( 342,631 )
4日目
316,948
( 348,643 )
4日目
322,413
( 354,654 )
4日目
327,878
( 360,666 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導体細線化・耐屈曲性
・シースつや消し
【用途】
・ケーブルキャリア、ロボットへの配線(電源供給用)

ご注意

  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業自動化ケーブル VCT-531Zシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業自動化ケーブル VCT-531Zシリーズ
ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF34.UL,D)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10.UL)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF2)CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応
メーカー倉茂電工イグスイグスイグスイグスイグス
通常価格7,814-1,841 -3,346 -1,700 -2,538 -1,293 -
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
芯数(芯)444481
シールド錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組
定格電圧600V1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)1000V(UL/CSA)、300/500V(CE)1000V(UL/CSA)、300/500V(CE)300V(UL/CSA)、300/500V(CE)1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)
特性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐磨耗性耐油性 / 耐磨耗性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
シース(外被)色グレー無煙炭グレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング