17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が107型番あります。
  • 芯数

    ~mm
  • 対数

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF

通常単価(税別)
1,45078,875
税込単価
1,59586,763
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・絶縁体に半硬質PVCを使用。・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。・UL VW-1の難燃対応...

詳細を確認
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は電子機器配線用ケーブル HK-SB/20276 XL LFとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
未確定:候補が107型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

準拠する規格

認証UL AWM
適合規格UL 758
形式記号UL STYLE 20276
定格電圧30V
定格温度80℃
導体UL 758
難燃性VW-1
電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF 準拠する規格02

規格表

電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF 規格表

製品特性

許容電流

  • 許容電流は空中1条布設、周囲温度30℃での値です。
  • 許容電流値は、JCS0168に基づき算出しております。
  • 周囲温度によって下記の補正係数を乗じて下さい。

電流減少係数(周囲温度の場合)

周囲温度(℃)30405060708090100
電流減少係数1.000.890.770.630.45---

線芯識別

構造

電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF 線芯識別01

表面印字

電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF 線芯識別02

識別

電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF 線芯識別03
電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF 線芯識別04

※○内数字は識別表の対番を示す。

識別表

電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF 線芯識別05

※短点は1mm、長点は2mm、間隔1mm、ピッチ約12mm

対例

電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF 線芯識別06
  • 絶縁体の色は、第1、第2心線とも同色とする。
  • 第1、第2心線のドットマークの色は、黒、赤とする。

販売標準長

100m

型番リスト

表示件数
型番

芯数

対数

仕上がり外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
4
2P
4.2
1
10
1個
4
2P
4.2
2
10
1個
4
2P
4.2
3
10
1個
4
2P
4.2
4
10
1個
4
2P
4.2
5
10
1個
4
2P
4.2
6
10
1個
4
2P
4.2
7
10
1個
4
2P
4.2
8
10
1個
4
2P
4.2
9
10
1個
4
2P
4.2
10
10
1個
4
2P
4.2
11
10
1個
4
2P
4.2
12
10
1個
4
2P
4.2
13
10
1個
4
2P
4.2
14
10
1個
4
2P
4.2
15
10
1個
4
2P
4.2
16
10
1個
4
2P
4.2
17
10
1個
4
2P
4.2
18
10
1個
4
2P
4.2
19
10
1個
4
2P
4.2
20
10
1個
4
2P
4.2
21
10
1個
4
2P
4.2
22
10
1個
4
2P
4.2
23
10
1個
4
2P
4.2
24
10
1個
4
2P
4.2
25
10
1個
4
2P
4.2
26
10
1個
4
2P
4.2
27
10
1個
4
2P
4.2
28
10
1個
4
2P
4.2
29
10
1個
4
2P
4.2
30
10
1個
4
2P
4.2
31
10
1個
4
2P
4.2
32
10
1個
4
2P
4.2
33
10
1個
4
2P
4.2
34
10
1個
4
2P
4.2
35
10
1個
4
2P
4.2
36
10
1個
4
2P
4.2
37
10
1個
4
2P
4.2
38
10
1個
4
2P
4.2
39
10
1個
4
2P
4.2
40
10
1個
4
2P
4.2
41
10
1個
4
2P
4.2
42
10
1個
4
2P
4.2
43
10
1個
4
2P
4.2
44
10
1個
4
2P
4.2
45
10
1個
4
2P
4.2
46
10
1個
4
2P
4.2
47
10
1個
4
2P
4.2
48
10
1個
4
2P
4.2
49
10
1個
4
2P
4.2
50
10
1個
4
2P
4.2
51
10
1個
4
2P
4.2
52
10
1個
4
2P
4.2
53
10
1個
4
2P
4.2
54
10
1個
4
2P
4.2
55
10
1個
4
2P
4.2
56
10
1個
4
2P
4.2
57
10
1個
4
2P
4.2
58
10
1個
4
2P
4.2
59
10
1個
4
2P
4.2
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,480
( 3,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,770
( 4,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,060
( 4,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,350
( 4,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,640
( 5,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,930
( 5,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,220
( 5,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,510
( 6,061 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,800
( 6,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,090
( 6,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,380
( 7,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,670
( 7,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,960
( 7,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,250
( 7,975 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,540
( 8,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,830
( 8,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,120
( 8,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,410
( 9,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,700
( 9,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,990
( 9,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,280
( 10,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,570
( 10,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,860
( 10,846 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,150
( 11,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,440
( 11,484 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,730
( 11,803 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,020
( 12,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,310
( 12,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,600
( 12,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,890
( 13,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,180
( 13,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,470
( 13,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,760
( 14,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,050
( 14,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,340
( 14,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,630
( 14,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,920
( 15,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,210
( 15,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,385
( 14,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,652
( 15,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,920
( 15,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,188
( 15,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,455
( 15,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,724
( 16,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,990
( 16,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,258
( 16,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,526
( 17,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,794
( 17,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,062
( 17,668 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁体に半硬質PVCを使用。
・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
・UL VW-1の難燃対応(カテゴリAVLV2)。
【用途】
・RS232対応ケーブル。
・圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
・定格30V、80℃のUL対応シールド付機器用ケーブル(カテゴリー:AVLV2)。

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は電子機器配線用ケーブル HK-SB/20276 XL LFとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
通信ケーブル
5
満足度:5.0
柔軟性、耐久性があり、屋外で使う用途にも良いと思います。 ケーブルの色分けのドットがかなり被覆を剥かないと確認できない場...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBTシリーズ
UL20276対応 UL規格 シールド付 AWG28 MAST-UL20276SB
MAケーブル 2464-SB(MA)LF
NA20276 UL規格 シールド付 AWG28
300V シールド付信号用ケーブル
メーカー太陽ケーブルテック倉茂電工ミスミプロテリアル(旧日立金属)ミスミミスミ
通常価格1,450-890 -1,808 -1,920 -2,323 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目2日目
AWGサイズ(AWG)282028282828
シールド
安全規格UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED / CSA(C-UL)UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED
定格電圧30V150V30V300V30V300V
シース(外皮)色
よく一緒に購入される商品

計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング