17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,200型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.75
  • 安全規格

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

工業自動化 VCT 360SBシリーズ(PSE対応・シールド付タイプ)

通常単価(税別)
5,640312,783
税込単価
6,204344,061
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・耐ノイズ性。・耐油性。・耐震性。【用途】・油環境下での配線。・耐ノイズ性要求箇所への配線。

詳細を確認
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。
未確定:候補が1,200型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

構造概略

項目構成
導体軟銅集合線
絶縁体ビニル混合物/PVC
より合わせ線心を円形により合わせ
テープ5心以上はテープを重ね巻き
シールドすずめっき軟銅線編組
シース耐油性ビニル混合物(黒色)
 

認証

〈PS〉E(7心以下に適用)

技術情報・設計アイデア

テクニカルデータ

ケーブルタイプ国内
適用サイズ7心以下
定格電圧600V
定格温度60℃
試験電圧AC 3,000V・1min
難燃性60°傾斜
適用規格電気用品安全法

※8心以上は、電気用品安全法が適用されません。

 

規格表

構造表

型番断面積
(mm2)
芯数全長AWGサイズ目安
※1
撚合構造
(図参照)
線芯本数仕上外径
(mm)
概算質量
kg/km
電気的特性導体絶縁線芯外径
約(mm)
シース規格
許容電流A
(30℃)※2
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁特性
MΩkm(20℃)
耐電圧
V/分
構成
本/mm
外径約
(mm)
メッキ
※3
厚さ
(mm)
材質
※3
厚さ
(mm)
材質
※3
VCT360SB0.7521~100
(指定1m
単位)
18芯/層
撚り
29.51301225.8以下50以上300030/0.181.1なし0.8PVC2.71.7PVC電安法対応
3310.014510
4411.017091.8
6612.5225725.1以下1.9
8814.529062.0-
1.25216210.51501615.6以下50/0.181.53.11.8電安法対応
3311.017514
4412.020013
6614.02551015.1以下2.0
2214211.01802210.1以下37/0.261.83.41.8電安法対応
3311.521019
4413.0250171.9
6615.0320139.79以下2.0

製品特性

工業自動化 VCT 360SBシリーズ(PSE対応・シールド付タイプ) 製品特性
VCT 360(シールド無)
VCT 360SB(シールド付)

使用温度範囲

固定時:-30℃~+60℃ 
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。

曲げ半径

固定時/ケーブル外径の4倍以上推奨

許容電流について

  • 許容電流値は、周囲温度 30℃、空中一条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。
  • 周囲温度 30℃以上の場合には、下表の電流減少係数を許容電流値に乗じて下さい。
  • 許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではありません。
    JCS0168・・・日本電線工業会規格"33kV 以下電力ケーブルの許容電流計算"

電流減少係数

周囲温度(℃)303540455055
電流減少係数1.000.910.820.710.580.41

線心識別

線心数線心識別方式
12 心以下絶縁体着色方式黒、白、赤、緑、黄、茶、青、灰、橙、紫、桃、若草の順
13 心以上ナンバリング No. 方式黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示
 

配列図

工業自動化 VCT 360SBシリーズ(PSE対応・シールド付タイプ) 配列図

構造

工業自動化 VCT 360SBシリーズ(PSE対応・シールド付タイプ) 構造図

例示:VCT 360SB 12×0.75mm2

使用方法・使用事例

工業自動化 VCT 360SBシリーズ(PSE対応・シールド付タイプ) 使用方法・使用事例

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

導体断面積

(mm2)

安全規格

全長

(m)

仕上り外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
[0.75] 0.75
PSE
1
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
2
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
3
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
4
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
5
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
6
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
7
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
8
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
9
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
10
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
11
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
12
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
13
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
14
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
15
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
16
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
17
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
18
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
19
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
20
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
21
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
22
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
23
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
24
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
25
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
26
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
27
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
28
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
29
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
30
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
31
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
32
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
33
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
34
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
35
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
36
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
37
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
38
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
39
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
40
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
41
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
42
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
43
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
44
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
45
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
46
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
47
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
48
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
49
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
50
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
51
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
52
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
53
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
54
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
55
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
56
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
57
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
58
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
59
9.5
10
1個
2
[0.75] 0.75
PSE
60
9.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,640
( 6,204 )
3日目
5,640
( 6,204 )
3日目
5,640
( 6,204 )
3日目
5,640
( 6,204 )
3日目
5,640
( 6,204 )
3日目
6,768
( 7,445 )
3日目
7,896
( 8,686 )
3日目
9,023
( 9,925 )
3日目
10,151
( 11,166 )
3日目
11,279
( 12,407 )
3日目
12,227
( 13,450 )
3日目
13,339
( 14,673 )
3日目
14,450
( 15,895 )
3日目
15,562
( 17,118 )
3日目
16,674
( 18,341 )
3日目
17,785
( 19,564 )
3日目
18,897
( 20,787 )
3日目
20,008
( 22,009 )
3日目
21,120
( 23,232 )
3日目
22,231
( 24,454 )
3日目
23,343
( 25,677 )
3日目
24,454
( 26,899 )
3日目
25,566
( 28,123 )
3日目
26,678
( 29,346 )
3日目
27,789
( 30,568 )
3日目
28,901
( 31,791 )
3日目
30,012
( 33,013 )
3日目
31,124
( 34,236 )
3日目
32,235
( 35,459 )
3日目
33,347
( 36,682 )
3日目
34,459
( 37,905 )
3日目
35,570
( 39,127 )
3日目
36,682
( 40,350 )
3日目
37,793
( 41,572 )
3日目
38,905
( 42,796 )
3日目
40,016
( 44,018 )
3日目
41,128
( 45,241 )
3日目
42,240
( 46,464 )
3日目
43,351
( 47,686 )
3日目
44,463
( 48,909 )
3日目
45,574
( 50,131 )
3日目
46,686
( 51,355 )
3日目
47,797
( 52,577 )
3日目
48,909
( 53,800 )
3日目
50,021
( 55,023 )
3日目
51,132
( 56,245 )
3日目
52,244
( 57,468 )
3日目
53,355
( 58,691 )
3日目
54,467
( 59,914 )
3日目
50,507
( 55,558 )
3日目
51,517
( 56,669 )
3日目
52,528
( 57,781 )
3日目
53,538
( 58,892 )
3日目
54,548
( 60,003 )
3日目
55,558
( 61,114 )
3日目
56,568
( 62,225 )
3日目
57,578
( 63,336 )
3日目
58,588
( 64,447 )
3日目
59,599
( 65,559 )
3日目
60,609
( 66,670 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐ノイズ性。
・耐油性。
・耐震性。
【用途】
・油環境下での配線。
・耐ノイズ性要求箇所への配線。

ご注意

  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業自動化 VCT 360SBシリーズ(PSE対応・シールド付タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自作ケーブル
5
満足度:5.0
オーディオ用自作ケーブルに使用、太く柔らかく、シールドありでノイズカット、この価格帯ではコスパが良い
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業自動化 VCT 360SBシリーズ(PSE対応・シールド付タイプ)
工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応
NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
メーカー倉茂電工倉茂電工ミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,640-4,030 -4,762 -3,205 -1,983 -2,956 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
電線規格VCTVCTFVCTVCTFVCTFVCT
定格電圧600V300V600V300V300V600V
シールド
特性耐油性耐油性耐油性耐油性耐油性耐油性
シース(外被)色ネイビー色ネイビー色ネイビー色ネイビー色

電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング