17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SUNLIGHT(サンライト)SX-E LF 多目的対撚り型シールド付き弱電計装用ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SUNLIGHT(サンライト)SX-E LF 多目的対撚り型シールド付き弱電計装用ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

サンライトSX-E 0.75SQX1P-1

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はMVVS-0.75SQ-2-1です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。
・シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。
・シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。
・シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。
・UL VW-1の難燃対応。
・ドレンワイヤ入り。
【用途】
・工場内における各種生産設備の自動制御システム等の配線、またはオフィスにおけるコンピュータシステムの回線などに使用される小勢力回路用の弱電計装ケーブル。
・耐油、柔軟性、難燃、シールド付きの用途。
・RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
・定格電圧100V未満、耐熱75℃。

ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ】
    本ページの商品は製品名、線芯識別、表面印字、表面印字色が変更となります。2024年1月製造分から変更となり、出荷開始時期は順次ランニングチェンジとなります。詳細は以下よりご確認ください。
    仕様変更内容はこちら

指定中の仕様・寸法情報

芯数
2
対数
1P
導体断面積(㎟)
0.75
シールド
ドレンワイヤ
定格電圧
[31~100V] 100V
仕上がり外径(mm)
7.9
シース(外皮)色
特性
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐磨耗性 / 耐薬品性
全長(m)
1
シース(外皮)材料
PVC(塩ビ)
絶縁体材料
ポリエチレン系

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト